Kabel til web av Rail T21 komplett Welder, signal
Hold markøren over for å forstørre bildet eller klikk for å forstørre.
Kabel til web av Rail T21 komplett Welder, signal
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Detaljer
Programbilder
Ressurser
Video
Funksjoner
- Fullstendig høyrehånds eller venstrehånds websveisermontering utviklet for installasjon av sporkretser og laskisolering til den nøytrale aksen på 85 til 141 lb. skinne
- Inkluderer formrengjører og flinttenner
Spesifikasjoner
| Jernbanetype | 85 lb til 141 lb T-skinneseksjoner |
| Materiale | Stål; Grafitt |
Brosjyre
Sertifiseringer
DoC, ERICO Cadweld
English
EN IEC 62561-1:2017

- Advarsel
- nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.