Kabel til nettet av Rail mold bare, signal
        
        Hold markøren over for å forstørre bildet eller klikk for å forstørre.
      
        Kabel til nettet av Rail mold bare, signal
          Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
        
      
                                      Detaljer
          
          
        
        
                        
              
        
  
  
      
  
        
                  
   
  
      
    
              
              
        
      
    
              
            
                    
      
          
          
  
  
        
  
    
            
        
        
      
    
    
      
      
    
    
  
  
      
      
    
  
        
                                            Programbilder
          
          
        
        
                                            Ressurser
          
          
        
        
                        
            
        
  
    
               
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
    
                    
  
  
      
      
  
    
      
    
    
      
  
      
  
                
      
 
          
  
      
    
  
        
                                                                          Video
          
          
        
        
                        
            
        
  
  
                                                
            
      
  
          
                    
      
    
  
        
                                                                                                                                    
Funksjoner
- Utskiftingsform utviklet for installasjon av sporkretser og laskejording til den nøytrale aksen
 
Spesifikasjoner
| Jernbanetype | 85 lb til 141 lb T-skinneseksjoner | 
| Materiale | Grafitt | 
Brosjyre
Sertifiseringer
        DoC, ERICO Cadweld 
      
      
              
          English
        
      
          
      EN IEC 62561-1:2017
    
      
- Advarsel
 - nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.