Skip to main content
Selecteer uw land/taalvoorkeur

Succesvolle partnerschappen

Systeemintegrator in Florida werkt samen met het nVent HOFFMAN-engineeringteam om te voldoen aan de behoeften op het gebied van bescherming tegen overstromingen
Succesverhaal van een klant
Systeemintegrator in Florida werkt samen met het nVent HOFFMAN-engineeringteam om te voldoen aan de behoeften op het gebied van bescherming tegen overstromingen
Contact met ons opnemen

SITUATIE

Locatie: Coral Gables, Florida

Situatie: CCT, een toonaangevende systeemintegrator in Florida voor gemeenten, wilde een oplossing creëren om kritieke apparatuur in overstromingszones beter te beschermen.

Oplossing: CCT schakelde technici van nVent HOFFMAN in voor het maken van een aangepaste NEMA 4X roestvrijstalen behuizing voor gebruik in een onderdompelbare toepassing.

Resultaten: De door UL geverifieerde onderwaterbehuizing heeft de stad geholpen onderhoudstijd en -kosten te besparen, terwijl stadsambtenaren en bewoners er de geruststelling van hebben dat waterpompen blijven draaien om hen te beschermen tegen overstromingen.

Gerry Gallo, vice-president en chief operating officer voor Custom Controls Technology, Inc., hoofd van een toonaangevende systeemintegrator en leverancier van aangepaste bedieningspanelen in Zuidoost-Florida, heeft vaak manieren overwogen om de infrastructuursystemen van de stad operationeel en veiliger te houden voor bewoners en omringende eigendommen.

De waterpompsystemen waarop vertrouwd wordt om overstromingen tijdens zware regenval te minimaliseren, boden Gallo en het uitgebreide CCT-team een kans.

De elektrische bedieningspanelen van een waterpompsysteem bevinden zich meestal buiten, vaak bovenop de lange pootsteunen, om de bedieningselementen ook bij een hoog waterniveau boven water te houden. Bij onvoorspelbare winden en stortbuien liepen deze panelen echter nog steeds het risico van binnendringend water. Als de kritische regelaars in de machine nat werden, zouden de elektrische componenten defect raken en zouden de waterpompen niet meer werken, wat zou leiden tot catastrofale overstromingsschade aan het getroffen gebied. Bovendien waren de hoge pootsteunen esthetisch niet erg aantrekkelijk voor de bewoners en voorbijgangers die trots zijn op hun gemeenschappen.

"Betonnen infrastructuur die hoog genoeg is om niet te overstromen, kan zeer kostbaar zijn om te bouwen en doet pijn aan de ogen," legt Gallo uit. "We hadden het idee om een betrouwbaardere en kosteneffectievere kastbeschermingsoplossing te creëren voor waterpompsystemen die beter bestand is tegen overstromingen en er mooier uitziet."

Om te beginnen heeft het CCT-team een beroep gedaan op de hoge kwaliteit van het nVent HOFFMAN-engineeringteam en UL-gecertificeerde laboratoriummedewerkers om samen te werken aan het creëren van een beschermingsoplossing voor onderwaterbehuizingen voor een waterpompsysteem in Coral Gables, FL.

OPLOSSING

De CCT- en nVent HOFFMAN-teams hebben samen de reeks toepassingsvereisten bestudeerd om te voldoen aan de onderwaterbestendige, windbestendige omgevingsbehoeften in Zuidoost-Florida. Op basis van deze vereisten wisten ze dat ze konden beginnen met een standaard roestvrijstalen Universal Free-stand-behuizing van nVent HOFFMAN, met beschermingsklasse voor type 4X en IP66, en vervolgens de duurzaamheid voor extreme weersomstandigheden konden verbeteren.

De Universal Free-stand-portfolio is ontworpen met het oog op flexibiliteit en stelt systeemintegrators in staat te beginnen met een eenvoudige basisbehuizing en deze zo nodig aan te passen met accessoires en aanpassingen. Het portfolio is robuust en koppelbaar, en heeft meerdere typegoedkeuringen met accessoires die zijn gericht op veiligheid en montagedichtheid van de componenten, voor sneller ontwerpen, aanpassen en monteren, en voor een betere veiligheid van het bedieningspaneel.

Het engineeringteam van nVent HOFFMAN heeft windbelasting en beperkte onderdompeling op de behuizing getest. Vervolgens heeft CCT verdere tests uitgevoerd om UL-verificatie te verkrijgen die bevestigt dat de behuizing tot 72 uur onder water kan worden ondergedompeld. De aangepaste behuizing heeft de extra tests met succes doorstaan.

RESULTATEN

Het is geverifieerd dat de vrijstaande behuizing die nu in Coral Gables is geïnstalleerd, in staat is het waterpompsysteem droog en intact te houden in rampsituaties, wat leidt tot lagere bedrijfs- en onderhoudskosten.

Bovendien kunnen stadsfunctionarissen en bewoners er zeker van zijn dat hun waterpompsystemen in bedrijf blijven bij slecht weer, en waarderen ze elke dag het esthetischere uiterlijk ervan. Ze kunnen er ook trots op zijn dat de oplossing heeft bijgedragen aan het behalen van een Envision-certificering voor duurzame infrastructuurpraktijken.

"Hopelijk kunnen alle andere gemeenten in het land een zelfde soort oplossing installeren als die van ons", zegt Jorge Acevedo, hoofd van de City of Coral Gables Utilities Division.

Gallo vult aan: "We werken graag met nVent – vooral vanwege de kwaliteit en technische ondersteuning die ze ons bieden. Daarnaast bieden ze uitgebreide resources, waaronder een UL-gecertificeerd laboratorium, en is het een heel prettig bedrijf om mee te werken."

OVERIGE informatie

INFORMATIE

Over nVent

We verbinden en beschermen via inventieve, elektronische oplossingen.

INFORMATIE

Nieuws en inzichten

Bekijk al het nieuws

INFORMATIE

Succesverhalen van klanten

Bekijk alle verhalen