Wat is een Smart Grid
De technologie in de wereld wordt steeds slimmer en het elektriciteitsnet vormt daarop geen uitzondering. Hoewel net-technologie misschien niet het eerste is dat opkomt als mensen denken aan high-tech systemen, bieden digitaliseringstrends mogelijkheden om de veiligheid, betrouwbaarheid en efficiëntie van net-technologie te verbeteren.
De term ‘smart grid’ verwijst naar infrastructuur voor de distributie van elektriciteit die digitale tweewegcommunicatie tussen nutsbedrijven en klanten mogelijk maakt. Deze mogelijkheid, waarvoor besturings- en bewakingstechnologieën in het hele net zijn geïnstalleerd, helpt nutsbedrijven energie efficiënt te verdelen waar en wanneer deze het meest nodig is. Slimme netwerken zijn ook in staat om op intelligente wijze energie te beheren die in het net komt van consumenten die hun eigen energie opwekken via gedistribueerde energiebronnen zoals zonnepanelen op het dak. In combinatie met energieopslagsystemen kan slimme netwerktechnologie ook helpen bepalen wanneer stroom uit het net moet worden gehaald en wanneer deze back-upstroom moet gebruiken om de belasting op het net als gevolg van de hoge vraag te verminderen.
Slimme netwerken zijn met name van cruciaal belang naarmate meer hernieuwbare energie in de netwerkinfrastructuur terechtkomt. Door de elektrificatietrends worden traditionele nutsbedrijven getransformeerd door middel van vooruitgang op het gebied van elektriciteitsopwekking en -distributie, evenals baanbrekende technologie op het gebied van e-mobiliteit en de opslag van batterijenergie. Van de manier waarop we energie produceren, transporteren en gebruiken: het net van morgen ziet er heel anders uit dan de infrastructuur van vandaag.
Maar wat zijn de voordelen van een smart grid? En welke oplossingen zijn nodig om een oplossing te onderhouden en te beschermen?
Een nieuwe benadering van energietransmissie
Slimme netwerken verbeteren de algehele efficiëntie van netsystemen. In tegenstelling tot traditionele elektrische netsystemen maken slimme netwerken gebruik van intelligente technologieën om energieverliezen tijdens de distributie te beperken en om rekening te houden met de huidige en toekomstige energiebehoeften. Door het gebruik van digitale technologie bewaken en beheren slimme netwerken de stroom van elektriciteit in real-time, waardoor snelle aanpassingen van vraag en aanbod mogelijk zijn.
Bovendien kunnen slimme netwerken kostenbesparingen opleveren. Real-time energiebeheer kan energie en geld besparen door zowel uitval als energieverspilling te verminderen. Door de energieverbruikspatronen te bewaken, kunnen netbeheerders de energiebronnen efficiënt beheren en ervoor zorgen dat systemen niet meer onder druk komen te staan dan nodig is.
Het U.S. Department of Energy (DoE) heeft een breed scala aan projecten ondersteund die gericht zijn op het moderniseren van het net door gebruik te maken van geavanceerde technologieën, apparatuur en bedieningsmechanismen die samenwerken om betrouwbaardere en efficiëntere elektriciteit te leveren. Als gevolg van deze projecten worden in de hele VS slimme netwerken in gebruik genomen, waardoor de duur en frequentie van stroomuitval wordt verminderd, netbeheerders worden geholpen om de service snel te herstellen wanneer er een storing is en de gevolgen van stormen en andere ernstige weersomstandigheden worden beperkt.
Slimme netwerken verminderen de algehele impact op het milieu door middel van intelligent energiebeheer. Slimme netwerken helpen ook windenergie- en zonne-energiecentrales beter om te gaan met de intermitterende aanwezigheid van hernieuwbare energie. Intelligentere en meer gedistribueerde netwerken, beter gebruik en kortere distributieroutes helpen de hoeveelheid afval in het netwerksysteem te verminderen en de uitstoot van kooldioxide te verminderen.
Naast de positieve aspecten van slimme netwerken zijn er ook enkele uitdagingen. Apparatuur voor slimme netwerken is nog steeds duurder om te installeren dan traditionele net-infrastructuur. Hoewel slimme netwerken vooraf investeringen vergen, moeten netbeheerders kijken naar de totale eigendomskosten en kostenbesparingen in de loop van de tijd, evenals naar de kosten van apparatuur. Bovendien aarzelen sommige mensen om privacyredenen om slimme netwerken te gebruiken vanwege het verzamelen en delen van hun energieverbruiksgegevens. Deze problemen kunnen worden aangepakt door krachtige fysieke en cyberbeveiliging van randapparatuur. Smart Grid-technologie vereist robuuste toegangscontrole en bewaking op afstand om klantgegevens te beschermen.
Nu het elektriciteitsnet wordt uitgebreid en gemoderniseerd om te voldoen aan de eisen van hernieuwbare energie en een geëlektrificeerde wereld, zijn onze oplossingen van cruciaal belang voor de infrastructuur voor elektriciteitsopwekking, -transmissie en -distributie. Meer informatie over hoe nVent het elektriciteitsnet verbindt en beschermt, energieopslag en hernieuwbare energieopwekking: https://www.nvent.com/power-utility
Nieuws en inzichten
Op de pagina Nieuws en inzichten worden de recente financiële resultaten, strategische partnerschappen en duurzaamheidsinitiatieven van het bedrijf belicht, waarbij de betrokkenheid van het bedrijf op het gebied van innovatie en gemeenschapsbetrokkenheid in de sector elektrische aansluitingen en beveiliging wordt getoond.