Skip to main content
Selecteer uw land/taalvoorkeur

Investeringen in nutsbedrijven creëren kansen voor nVent-oplossingen

Power Utilities banner
NIEUWSARTIKEL
Investeringen in nutsbedrijven creëren kansen voor nVent-oplossingen

Naarmate de wereld elektrificeert, zullen de investeringen in nutsbedrijven blijven toenemen. Om meer hernieuwbare energie te ondersteunen, investeren nutsbedrijven en netautoriteiten in de modernisering en het onderhoud van hun infrastructuur. Hoewel het net nog steeds goed functioneert, is een groot deel van de apparatuur die in nettoepassingen wordt gebruikt, tientallen jaren oud. Deze nieuwe investeringen in netinfrastructuur leggen de basis voor een duurzaam, aanpasbaar net dat kan voldoen aan toekomstige energiebehoeften en -uitdagingen.

Modernisering van het elektriciteitsnet is het proces van verbetering van het elektriciteitsnet, waardoor het veerkrachtiger en efficiënter wordt. Naarmate de technologie zich blijft ontwikkelen, is modernisering van het elektriciteitsnet van cruciaal belang om stroomuitval tot een minimum te beperken en in geval van een stroomstoring snel diensten te herstellen. Modernisering van het net ondersteunt ook een koolstofarm energiesysteem. Aangezien hernieuwbare energiebronnen steeds vaker voorkomen, moeten de netten worden aangepast om elektriciteit over een langere afstand van afgelegen installaties voor hernieuwbare energie naar woningen en bedrijven te vervoeren.

Power-Utilities-Image.jpg


Modernisering van het net is belangrijk omdat dit van invloed is op veel verschillende groepen. De U.S. Department of Energy (DoE) schrijft, "het elektriciteitsnet is meer dan alleen maar opwekkings- en transmissie-infrastructuur. Het is een ecosysteem van vermogensbezitters, fabrikanten, dienstverleners en overheidsfunctionarissen op federaal, provinciaal en lokaal niveau, die allemaal samenwerken om een van de meest betrouwbare elektriciteitsnetten ter wereld te runnen." We kunnen verwachten dat de energie-infrastructuur zich blijft aanpassen en verbeteren om te voldoen aan de behoeften van steeds veranderende technologieën.

De Amerikaanse DoE investeert actief in de modernisering van het net. In 2023 verdeelde het ministerie tot $ 39 miljoen aan projecten over de nationale laboratoria. Deze projecten ondersteunen de bouw van een veerkrachtig, betrouwbaar en schoon elektriciteitsnet. Het Grid Resilience Innovative Partnership, gefinancierd door de Bipartisan Infrastructure Law, heeft 13 miljard dollar toegewezen om het Amerikaanse elektriciteitsnet te moderniseren en uit te breiden. Deze investeringen dragen bij aan de voortdurende transformatie van elektriciteitsnetten, zodat ze de uitdagingen van de moderne technologie aangaan en tegelijkertijd duurzaamheid en betrouwbaarheid ondersteunen.

nVent is al tientallen jaren een vertrouwde partner voor de nutssector en ontwerpt en produceert oplossingen die essentiële bedrijfsmiddelen verbinden en beschermen voor een veiligere, veerkrachtigere infrastructuur voor energievoorzieningen. Wij bieden toonaangevende expertise in de nutsvoorzieningenomgeving, waaronder de energie-opwekking-, transmissie- en distributie-infrastructuur en toepassingen voor hernieuwbare energie, en positioneren nVent om te voldoen aan de behoeften van het slimme net van de volgende generatie.

De oplossingen van nVent die modernisering van het elektriciteitsnet ondersteunen, zijn aarding en verbinding, bliksembeveiliging, stroomaansluitingen voor substations, installaties voor energieopwekking en transmissielijnen. Ontdek onze toepassingen voor energiebedrijven voor meer informatie: Toepassingen voor aansluiting en bescherming van elektriciteitsbedrijven | nVent ERICO

BRONNEN

Over nVent

We verbinden en beschermen via inventieve, elektronische oplossingen.

BRONNEN

Nieuws en inzichten

Al het nieuws bekijken

BRONNEN

Succesverhalen van klanten

Alle verhalen bekijken