Skip to main content
Selecteer uw land/taalvoorkeur

Ondersteuning van windenergie bij offshore-toepassingen

Supporting Wind Energy in Offshore Applications Hero Banner
NIEUWSARTIKEL
Ondersteuning van windenergie bij offshore-toepassingen

Het toenemende gebruik van windenergie ondersteunt onze overgang naar een duurzamere en geëlektrificeerde wereld. Windenergie heeft verschillende voordelen, waaronder kosteneffectiviteit, energiezekerheid en koolstofvrije energieopwekking. De kosten van windenergie zijn minimaal na de installatie van een windturbine en deze installaties kunnen energieopwekkingsmethoden vervangen die fossiele brandstoffen gebruiken en broeikasgasemissies produceren. Naast alle voordelen en groei in windenergie zijn er ook uitdagingen, zoals veiligheid, betrouwbaarheid en de mogelijkheid van kostbare schade als turbines niet goed worden beschermd.

Offshore windenergie is bijzonder uniek. Deze offshore windparken zijn over het algemeen verder verwijderd van onderhoudsfaciliteiten. Het omringende water brengt deze turbines ook een hoger risico op bliksemschade. Offshore windparken hebben vaak ook grotere turbines en hebben hogere windsnelheden dan onshore windturbines.

De afgelopen jaren heeft de VS een aanzienlijke investering gedaan in offshore windenergie.

Volgens het Office of Energy efficiency and Renewable Energy is sinds 2023 2,1 miljard dollar geïnvesteerd in havenontwikkeling, bestellingen van schepen, personeelsontwikkeling, onderzoek en andere investeringen in de toeleveringsketen.Bovendien is de wereldwijde capaciteit voor offshore windenergie-installaties in 2023 de op drie na grootste jaarlijkse geïnstalleerde capaciteit tot nu toe.

Bij offshore-windenergie zijn bliksembeveiliging, aarding en verbinding en stroomaansluitingen essentieel.

Wind-Energy-in-Offshore-Applications.jpg


Bliksembeveiliging

Blikseminslagen kunnen verwoestende effecten hebben op elektrische componenten die zich in de gondels van windturbines bevinden. Omdat offshore-windenergie vaak groter en meer blootgesteld is, zijn deze turbines kwetsbaarder voor blikseminslagen. Zowel de bladen als de torens van de windturbine moeten worden beschermd tegen blikseminslagen, en nVent biedt een verscheidenheid aan oplossingen om ervoor te zorgen dat windturbines werken zonder onderbrekingen door blikseminslagen. Onze montagesystemen voor bescherming tegen bliksem zijn geïnstalleerd op duizenden wieken van windturbines wereldwijd. Voor bliksembeveiliging bieden wij oplossingen voor de bladen, gondel en toren. Dit omvat componenten zoals receptoren, nVent ERICO Cadweld exotherme verbindingen, geleiders en bliksem event counters / registratiesystemen. nVent biedt ook een bliksemteller met monitoring op afstand, die is geïnstalleerd op de geleider naar beneden om het aantal blikseminslagen die worden gevangen door het beveiligingssysteem te registreren.

Aarding en verbinding

Ontwerpen van aardingssystemen voor windturbines moeten voldoen aan de potentiële vereisten voor de veiligheid van het personeel, voldoende aardreferentiepotentieel bieden om een goede werking van elektrische apparatuur te garanderen en de energie van blikseminslagen effectief te verspreiden. nVent-experts kunnen ingenieurs en ontwerpers helpen bij het kiezen van de juiste oplossingen voor hun ontwerpen en projecten, met behulp van de nieuwste ontwerpsoftware voor aarding. Aardingsproducten omvatten exothermische verbindingen, klemmen van wapeningsstaal, aardingstesters, materiaal voor betere aarding (GEM) van nVent ERICO, in overeenstemming met IEC-normen.

Voedingsaansluitingen

Sterke stroomverbindingen ondersteunen efficiënte energieoverdracht, betrouwbaarheid en veiligheid in windturbines. Verschillende verdeelblokken, stroomaftakkingen, distributieblokken, flexibele geleiders en railsteunen kunnen worden gebruikt om stroomverbindingen op te bouwen tussen componenten in de gondel, toren en stroomcabine. nVent ERIFLEX Flexibar Advance flexibele rail vermindert het aantal stroomverbindingen dat nodig is in turbineontwerpen en verbetert de betrouwbaarheid van stroomverbindingen door het elimineren van krimpkabelschoenen. Dankzij deze flexibele railaansluitingen kan de gondel ook kleiner worden doordat een kleinere buigradius voor connectoren mogelijk is, wat leidt tot kostenbesparingen, efficiëntie en een vereenvoudigd ontwerp.

nVent is al meer dan een eeuw een betrouwbare partner in de nutssector. We bieden producten met een lange levensduur die minder snel defect zullen raken, waardoor essentiële middelen`worden blootgesteld aan schade. Het repareren van schade aan offshore-windenergie is vaak kostbaar. Wij streven ernaar waardevolle, bedrijfskritische bedrijfsmiddelen te beschermen tegen kostbare schade met innovatieve functies.

Meer informatie over onze WINDENERGIE-OPLOSSINGEN →

Over nVent

We verbinden en beschermen via inventieve, elektronische oplossingen. Wij ontwerpen, produceren, verkopen, installeren en onderhouden hoogwaardige producten en oplossingen die bijdragen aan een duurzamere en geëlektrificeerde wereld.

Nieuws en inzichten

Op de pagina Nieuws en inzichten worden de recente financiële resultaten, strategische partnerschappen en duurzaamheidsinitiatieven van het bedrijf belicht, waarbij de betrokkenheid van het bedrijf op het gebied van innovatie en gemeenschapsbetrokkenheid in de sector elektrische aansluitingen en beveiliging wordt getoond.

Cultuur

We stellen medewerkers in staat om moedige, creatieve denkers te zijn, wat de betrokkenheid en prestaties bevordert. Onze cultuur heeft een aantal onderscheidingen verdiend.