Skip to main content
Selecteer uw land/taalvoorkeur

Solar leidt de weg voor uitbreiding van hernieuwbare energie in 2023

Solar Panels Solutions
NIEUWSARTIKEL
Solar leidt de weg voor uitbreiding van hernieuwbare energie in 2023

De wereld wordt duurzamer en geëlektrificeerd. Met die trend stijgt de groei van hernieuwbare energie. In 2023 voegde de wereld een overvloed aan hernieuwbare energie toe, geleid door nieuwe zonne-energiecapaciteit die steeds meer de belangrijkste energiebron ter wereld wordt. nVent-oplossingen ondersteunen de opwekking van hernieuwbare energie en begeleiden energieopslagsystemen door middel van een breed scala aan oplossingen.

Hernieuwbare energie neemt toe

Volgens het Internationaal Energieagentschap (IEA) zijn de mondiale uitbreidingen van de hernieuwbare capaciteit in 2023 sterk gestegen, tot bijna 50% hoger dan in 2022. De organisatie heeft deze uitbreiding voornamelijk toegeschreven aan de groeiende capaciteit voor wind en zon. Zij verwacht dat deze twee hernieuwbare energiebronnen de komende vijf jaar 96% van de toename van de capaciteit voor hernieuwbare energie zullen uitmaken.

solar-panels.webp


Hernieuwbare energie groeit zo snel omdat het deels een goede investering is. De kosten voor de opwekking van wind- en zonne-energie zijn doorgaans lager dan alle alternatieven, zowel met betrekking tot fossiele brandstoffen als met betrekking tot schone energie. De opbouw van zonne-energie is een van de goedkoopste manieren om de elektriciteitsopwekking van welke aard dan ook uit te breiden en de vraag naar elektriciteit zal blijven toenemen naarmate de elektrificatie wereldwijd voortduurt.

De groei van hernieuwbare energie wordt ook ondersteund door regeringen over de hele wereld als onderdeel van de wereldwijde inspanningen om de CO2-uitstoot te verminderen. In een interview met de LA Times legt Abigail Ross Hopper, President van de Solar Energy Industries Association, uit dat ze heeft ervaren dat de Inflation Reduction Act investeringen in zonne-energie aanwakkert, zoals de aankondiging van meer dan 60 nieuwe Amerikaanse zonne-fabrieken in het afgelopen jaar laat zien.

Hoewel de inflatie, de hoge rentetarieven en de beschikbaarheid van grondstoffen uitdagingen blijven vormen voor de uitbreiding van hernieuwbare energie, zal deze opwindende industrie in 2024 blijven versnellen. Innovaties in zonne-energiecellen verhogen elk jaar de efficiëntie van zonne-energie-opwekking, waardoor nutsbedrijven kunnen voldoen aan de groeiende vraag naar energie.

De energieopslag groeit samen met hernieuwbare energiebronnen. Energieopwekkingstechnologieën die afhankelijk zijn van bepaalde omgevingsomstandigheden om energie te produceren (zoals wind en zonne-energie, die alleen energie kunnen produceren wanneer het winderig of zonnig is), hebben energieopslag nodig om de afnemers van stroom te voorzien wanneer dat nodig is. De Amerikaanse Energy Information Administration verwacht dat de opslagcapaciteit van batterijen in de VS in 2024 bijna verdubbeld zal zijn als de huidige geplande energieopslagsystemen op de geplande voltooiingsdatum online komen.

nVent-oplossingen voor een duurzame wereld

Naarmate de vraag naar hernieuwbare energie en de opslag van energie uit batterijen groeit, zal het nieuwe kansen bieden voor nVent. nVent biedt een reeks oplossingen voor hernieuwbare energie die ontworpen zijn om systemen die energie opwekken uit hernieuwbare bronnen zoals wind en zonne-energie te verbinden en te beschermen. Deze oplossingen omvatten duurzame behuizingen voor gevoelige apparatuur en bedieningselementen, stroomaansluitingen en overspanningsbeveiligingen voor elektrische apparatuur, en heat tracing-technologie voor energiezuinige vorstbescherming en temperatuurbehoud.

nVent biedt ook oplossingen voor opslagsystemen voor batterijenergie, waaronder vloeistofkoelsystemen, lekdetectie, behuizingen, elektrische aansluitingen, stroomverdeling, apparaten voor overspanningsbeveiliging, bliksembeveiliging en nog veel meer. Met een breed portfolio aan oplossingen richt nVent zich op het leveren van systeemoplossingen naast ontwerp-, engineering- en installatieondersteuning om klanten te helpen te voldoen aan hun behoeften op het gebied van accuopslag.

Voor zowel de opslag van accu's als hernieuwbare energie zijn onze oplossingen ontworpen om de energie-efficiëntie te verbeteren, de veerkracht van kritieke systemen toe te voegen, de arbeidskosten bij het ontwerp en de installatie te verlagen, het gebruik te verbeteren, de totale eigendomskosten te verlagen, de veiligheid te verbeteren en de levensduur van kritieke systemen te verlengen.

BRONNEN

Over nVent

We verbinden en beschermen via inventieve, elektronische oplossingen.

BRONNEN

Nieuws en inzichten

Al het nieuws bekijken

BRONNEN

Succesverhalen van klanten

Alle verhalen bekijken