Samenwerking met 2bm om de efficiëntie van datacenters te verbeteren
Zeer complexe technologie en toenemende thermische belastingen die worden gegenereerd door moderne IT-apparatuur (informatietechnologie) creëren steeds veranderende uitdagingen voor datacenters, waaronder een grote vraag naar efficiënte koeling van datacenters. Alle IT-apparatuur moet worden gebruikt onder een gespecificeerde temperatuurdrempel om een maximale beschikbaarheid van het netwerk en de service te handhaven. Veel oudere datacenters zijn niet ontworpen voor racks met een hoge dichtheid die gegevensverwerking met een hoger vermogen mogelijk maken. Tegelijkertijd neemt de regeldruk op datacenters toe, omdat ze worden gezien als energieslurpers.
Montage achteraf voor efficiëntie en capaciteit
2bm is een op maat gemaakte specialist op het gebied van datacenterontwerp en -bouw in het Verenigd Koninkrijk. Gespecialiseerd in het benutten van de kennis en vaardigheden van haar personeel in de branche om waarde toe te voegen en een positieve impact op het milieu te bewerkstelligen door middel van de implementatie van geavanceerde datacentertechnologieën. 2bm vindt het belangrijk om leverancierneutraal te blijven en eersteklas onafhankelijk advies te bieden.
Onlangs werkten nVent en 2bm samen om een bestaand datacenter voor een groot omroepbedrijf om te bouwen met nieuwe apparatuur die een infrastructuur met hoge dichtheid zou ondersteunen en de CO2-voetafdruk zou verminderen. Het omroepbedrijf wilde zijn stroomverbruik kunnen verminderen en tegelijkertijd aan zijn IT-behoeften kunnen voldoen en de serverdichtheid kunnen verhogen zonder inefficiënte en dure bouwwerkzaamheden die de infrastructuur van het datacenter volledig zouden veranderen.
Dit was een moeilijk project om te winnen, met een zeer technisch selectieproces. De samenwerkingsaanpak van nVent en 2bm heeft bijgedragen tot een gedetailleerd en informatief antwoord op de behoeften van de omroeporganisatie, waaruit duidelijk onze gecombineerde technische kennis en ervaring bleek.
Voor de ombouw van het datacenter maakten 2bm en nVent gebruik van een nVent-oplossing voor insluiting in een rack met de nVent RackChiller Rear Door Cooler (RDC). Deze oplossing brengt vloeibare koeltechnologie in het datacenter door de achterdeuren van serverracks te vervangen door energiezuinige koeling. Omdat de warmte van de server wordt afgevoerd voordat deze het serverrack verlaat, stabiliseert koeling op rackniveau de kamertemperatuur en voorkomt dat de eindgebruiker de hele ruimte moet koelen om de servers op de juiste bedrijfstemperatuur te houden. Dankzij deze efficiëntie kon de klant van 2bm een hogere koelcapaciteit bereiken en tegelijkertijd het aantal eenheden in de ruimte verminderen, wat resulteerde in een lagere capex-behoefte.
“De nVent-koeloplossing voor de achterdeur is efficiënt, eenvoudig te installeren en bovendien vinden wij en de klant dat het de mooiste koeloplossing voor de achterdeur is”, aldus Mark King, Managing Director van 2bm. “We hebben geen problemen gehad met nVent-koeloplossingen voor de achterdeur, en het project werd op tijd en binnen budget afgerond.”
Het systeem is voorspelbaarder, nauwkeuriger en gemakkelijker te regelen in vergelijking met het koelen van de gehele ruimte met luchtkoeling. Bovendien leverde het retrofit-project aanzienlijke besparingen op door de levensduur van de apparatuur in het centrum te verlengen en een groot deel van de bestaande infrastructuur van het datacenter te wijzigen en te hergebruiken in plaats van te vervangen en af te voeren.
Het project heeft aanzienlijke energiebesparingen voor het datacenter opgeleverd door de RDC's van nVent en een hoger koelingsrendement. Dit verlaagt de onderhoudskosten voor de klant en zorgt voor een lager stroomverbruik van het lokale netwerk. nVent en 2bm konden het project ook voltooien met minimale onderbreking van de activiteiten van de klant: een belangrijke overweging voor de eindgebruiker.
“We ondersteunen onze klanten graag bij het ontwikkelen van innovatieve en efficiënte oplossingen voor uitdagingen waarmee veel datacenterbeheerders worden geconfronteerd”, aldus Marc Caiola, Vice President Global Data Solutions bij nVent. “De introductie van de efficiëntie van vloeistofkoeling in de luchtgekoelde infrastructuur is een belangrijke capaciteit voor nVent, en essentieel voor onze klanten die prioriteit moeten geven aan uptime en tegelijkertijd de capaciteit moeten verhogen. Onze RDC-oplossing is een geweldige keuze voor dit soort toepassingen.”
Aangezien 2bm zijn activiteiten om datacenters (om) te bouwen om IT-apparatuur van de volgende generatie te ondersteunen en de efficiëntie van klantactiviteiten te verbeteren, kunnen nVent-oplossingen deze inspanningen ondersteunen in kritieke toepassingen.