Energieopwekking op locatie creëert nieuwe mogelijkheden voor datacenters
Datacenters vormen een essentieel onderdeel van onze geëlektrificeerde wereld, maar behoren ook tot de grootste stroomverbruikers ter wereld. Dankzij het gebruik van hernieuwbare energie op locatie kunnen datacenters nu ook zelf energie opwekken. De groei van technologieën voor hernieuwbare energie en energieopslag biedt datacenters de mogelijkheid om zowel hun CO2-voetafdruk als hun energiekosten te verlagen. Om deze inspanningen te laten slagen, moet echter de juiste technologie worden ingezet.
Duurzaamheid van datacenters
Naarmate de vraag naar data toeneemt, staan datacenters voor de uitdaging om hun impact op het milieu te verminderen. Er zijn verschillende gebieden waarop managers van datacenters zich kunnen richten om milieuvriendelijkere activiteiten te ondersteunen. Nieuwe technologieën vereisen vaak nieuwe IT-apparatuur die warmer wordt en leidt tot een hogere koelingsbehoefte. Zoals managers van datacenters weten, kan het verhogen van de effectiviteit van het energieverbruik (PUE) bijdragen aan een kostenefficiëntere bedrijfsvoering en een lager energieverbruik. Voor de nieuwste technologie kan traditionele luchtkoeling moeite hebben om apparatuur efficiënt te koelen, waardoor de invoering van efficiëntere vloeistofkoeling wordt gestimuleerd. Oplossingen voor vloeistofkoeling zijn ontworpen om gelokaliseerde en energiezuinige koeling te leveren in datacenters, waardoor een langere levensduur van de apparatuur wordt ondersteund en de productiviteit van de klant wordt verhoogd.
Duurzame energie creëert kansen voor datacenters
Datacenters kunnen niet alleen het energieverbruik verminderen door de efficiëntie van hun activiteiten te verbeteren, maar ook de efficiëntie verbeteren door energie uit hernieuwbare bronnen te halen, zoals zonne- en windenergie. En hoewel datacenters energie kunnen gebruiken uit hernieuwbare bronnen die al in het stroomnet zijn opgenomen, kunnen ze ook bijdragen aan de hoeveelheid hernieuwbare energie die beschikbaar is in de wereld door deze op locatie op te wekken. Datacenterfaciliteiten hebben vaak grote voetafdrukken, waardoor ze uitstekende kandidaten zijn voor zonnepanelen op het dak. Energieopwekking op locatie ondersteunt energieonafhankelijkheid en verlaagt energiekosten en CO2-uitstoot voor datacenters en kan zelfs bijdragen aan de bestendigheid van de stroomvoorziening voor lokale elektriciteitsnetten.
Er zijn verschillende voorbeelden van datacenters die op locatie zonnepanelen installeren. In 2019 bouwde Iron Mountain een array van 7,2 megawatt aan zonne-energie op het dak van het enorme datacentergebouw in Edison, New Jersey, waarmee het bedrijf zich nog meer inzet voor duurzaamheid en hernieuwbare energie. Bedrijven als Intel, Google en Switch gebruiken zonne-energie in hun datacenterfaciliteiten.
Oplossingen voor datacenters, energieopslag en hernieuwbare energie
nVent biedt behuizingen, stroomaansluitingen en overspanningsbeveiliging voor de opwekking van hernieuwbare energie, evenals oplossingen voor efficiënt stroomgebruik in datacenters, zoals geavanceerde productplatforms voor vloeistofkoeling en stroomdistributie.
Energieopslag is ook een essentieel onderdeel van de opwekking van hernieuwbare energie, en bescherming van apparatuur is van het grootste belang. Onze buitenkasten zijn ontworpen om uitdagende buitenomgevingen te weerstaan, waardoor de levensduur en optimale prestaties van energieopslagsystemen worden gegarandeerd. We bieden ook een betrouwbare en goed ontworpen behuizing voor batterijbeheersystemen die gevoelige elektronica beschermen, waardoor de prestaties en levensduur van deze systemen binnen energieopslagsystemen worden geoptimaliseerd.
nVent-oplossingen helpen onze klanten een duurzamere en meer geëlektrificeerde wereld op te bouwen, van planners en engineers van faciliteiten die hernieuwbare energie willen benutten tot managers van datacenters die op zoek zijn naar een effectiever energieverbruik.