nVent's impact op de pijler Planeet
Bij nVent is onze visie voor onze ESG-pijler Planeet: verantwoord energie-, afval- en waterbeheer om onze natuurlijke hulpbronnen te helpen beschermen. Het is van essentieel belang dat we een goede milieubeheerder zijn en dat we proberen onze impact op het milieu te verbeteren, en dat is een prioriteit in ons hele bedrijf. We zijn trots op de vooruitgang die we hebben geboekt in onze ESG-pijler Planeet, terwijl we blijven werken aan onze doelen voor 2030.
Onze Employee Resource Group (ERG) Grass Roots heeft in 2022 een uitstekende impact gehad. Grass Roots streeft ernaar nVent te helpen marktleider te worden in het modelleren van milieuverantwoordelijkheid door duurzame praktijken te ondersteunen. Een aantal van de inspanningen die in ons ESG-rapport van 2022 worden genoemd, zijn acht schoonmaakacties op Earth Day over de hele wereld, de ontwikkeling van een plasticvrije uitdaging om het gebruik van plastic te verminderen en een Commute Green Challenge, een initiatief van drie maanden dat 9669 kg CO₂ uitstoot voorkwam. Grass Roots was onze eerste ERG en speelt een cruciale rol bij het stimuleren van zinvolle en ingrijpende veranderingen in onze organisatie.
We betrekken onze medewerkers bij onze inspanningen om de duurzaamheid van het milieu te verbeteren en best practices te delen. Onze ERG Grass Roots speelt een cruciale rol bij het stimuleren van zinvolle en ingrijpende veranderingen in onze organisatie. Onze wereldwijde teams op het gebied van milieu, gezondheid en veiligheid, geïntegreerde toeleveringsketen en ESG werken nauw samen aan vele projecten, waaronder ons nieuwe ESG-beoordelingsprogramma voor locaties. Dit programma helpt werknemers om zinvolle en haalbare duurzaamheidsacties te identificeren die op hun respectieve locaties moeten worden ondernomen.
"Het is leuk om medewerkers van nVent samen te zien werken om innovatieve manieren te vinden om onze impact op het milieu te verminderen en verantwoord na te denken over ons gebruik van natuurlijke hulpbronnen”, aldus nVent Chief Financial Officer en Executive Sponsor van de pijler Planeet Sara Zawoyski. “We zullen blijven werken aan een duurzame toekomst.”
Sinds ons referentiejaar in 2019 hebben we onze CO₂e-uitstoot met 31% verminderd. Als onderdeel van ons werk om onze CO2-impact te verminderen, hebben we de installatie van zonnepanelen in Tilburg voltooid en zijn we begonnen met een zonnepaneelproject in Straubenhardt, Duitsland, dat onlangs in bedrijf is genomen. In onze locatie in Anoka, Minnesota, hebben we oude batterijtechnologie voor apparatuur voor materiaalverwerking vervangen door nieuwe slimme technologie op de campus. Dankzij deze projecten was 13% van onze totale energie afkomstig uit hernieuwbare bronnen, een stijging van 2% ten opzichte van 2021.
In 2022 daalde ons genormaliseerde waterverbruik ten opzichte van 2021. Deze verbetering was deels het gevolg van operationele efficiëntieprojecten die op onze locaties werden uitgevoerd. Op onze locatie in Anoka produceren we bijvoorbeeld Reverse Osmosis-water (RO), puur water zonder mineralen, voor het wassysteem in onze verflijn. In 2022 hebben we verbeteringen aangebracht in het automatiseren van watervulkleppen, waaronder het integreren van timers in kleppen om ervoor te zorgen dat ze worden uitgeschakeld wanneer ze niet worden gebruikt. In Reynosa, Mexico, hebben we soortgelijke verbeteringen aangebracht aan de RO-apparatuur en een nieuwe bron van gerecycled water toegevoegd voor de faciliteit door condensatie uit luchtbehandelingseenheden terug te winnen. We hebben ook de bediening van de ventielen van het wasreservoir geautomatiseerd om water efficiënter te gebruiken. Vooruitblikkend streven we ernaar ons waterverbruik te verminderen door meer water te hergebruiken in onze productieprocessen en efficiëntere processen.
We hebben in 2022 ook 93% van het totale afval van stortplaatsen weggehaald. nVent heeft opmerkelijke vooruitgang geboekt in de richting van onze doelstellingen van de pijler Planeet en streeft ernaar om een goede maatschappelijk verantwoorde onderneming te blijven.