nVent ontvangt derde opeenvolgende Great Place to Work® Certification™
We zijn trots dat nVent een Great Place To Work® Certification™ heeft ontvangen voor het derde achtereenvolgende jaar! De certificering erkent werkgevers die een uitstekende werkervaring creëren. De Great Place To Work-certificering is gebaseerd op de huidige antwoorden op de medewerkersenquête.
“Bij nVent staan onze mensen centraal”, aldus nVent Executive Vice President en Chief Human Resources Officer Lynnette Heath. “Wij geloven dat onze cultuur een onderscheidende factor is en zijn er elke dag bewust op gericht om dat te bevorderen. Ik ben trots op onze medewerkers die bouwen aan de toekomst van een duurzamere en meer geëlektrificeerde wereld. Ik ben zo velen van hen dankbaar dat zij hun feedback hebben gegeven om te bevestigen dat nVent een geweldige plek is om te werken."
Volgens Great Place To Work® zegt 76% van de werknemers dat nVent een geweldige plek is om te werken, vergeleken met 57% voor een typisch Amerikaans bedrijf. Bovendien gaf 86% van de nVent-medewerkers aan zich welkom te voelen bij het werken bij het bedrijf.
Great Place to Work biedt een Trust Index™-enquête die woorden haalt uit opmerkingen van medewerkers over wat nVent tot een geweldige werkplek maakt. De meest genoemde woorden in de enquête onder nVent-medewerkers zijn onder andere 'mensen', 'cultuur', 'leiderschap', 'kansen' en 'team'.
Bij nVent moedigen we medewerkers aan gedurfde ideeën mee te brengen, authentiek te zijn en te bouwen aan de toekomst van een duurzamere en geëlektrificeerde wereld. Ga voor meer informatie over carrières bij nVent naar www.nvent.com/careers.