nVent ontvangt Product Innovation of the Year
Opkomende leider in productie – Kristin Hanson
Kristin leidt het Noord-Amerikaanse strategische inkoopteam van nVent. Dankzij haar sterke onderhandelings- en leiderschapsvaardigheden realiseerde nVent aanzienlijke besparingen op de materiaalproductiviteit, waardoor we opnieuw in ons bedrijf konden investeren. Kristin behield ook 100% van haar team in de afgelopen 12 maanden te midden van een zeer competitieve arbeidsmarkt. Dankzij deze stabiliteit kon ze procesverbeteringen doorvoeren in de inkooporganisatie.
Kristin streeft ernaar de volgende generatie vrouwelijk talent in strategische sourcing te laten groeien. Of iemand nu geïnteresseerd is in aansluiting bij haar team of een andere functie, Kristin is bereid om te gaan zitten en haar ervaringen te delen. Bijna tweederde van haar team bestaat uit vrouwen, en voor veel van deze medewerkers heeft Kristin ondersteuning geboden bij promotionele groeimogelijkheden. Een vrouwelijke werknemer die de afgelopen twee jaar van functionele groep is verschoven en promotie heeft gekregen, deelde dat zij "van de cultuur en het duidelijke carrièrepad houdt" in het team van Kristin.
Kristin begeleidt andere vrouwen als actief lid van onze Employee Resource Group Global Women's Network. Ze aarzelt nooit om klaar te staan voor vrouwen in nood en is altijd bereid om haar ervaringen en advies te delen. Kristin gelooft sterk in de kracht van vrouwen die elkaar ondersteunen en zet zich in voor het creëren van een meer inclusieve en rechtvaardige werkplek.
Productinnovatie – RDHX Pro
Door de groei van AI en high-performance computing is er behoefte aan een betere datacenterinfrastructuur. Een belangrijk onderdeel van die infrastructuur is koeling. Hoogwaardige chips genereren veel warmte wanneer ze werken, dus ze moeten constant worden gekoeld. De nieuwe nVent Rear Door Heat Exchanger (RDHX) Pro vertegenwoordigt een belangrijke technologische sprong in het verbeteren van efficiëntie, schaalbaarheid en duurzaamheid voor high-performance computing technologie.
Nu datacenters meer onder de loep worden genomen voor hun energieverbruik, is het gebruik van efficiëntere koeltechnologie een belangrijke manier om de impact van datacenters op het milieu te minimaliseren. Datacenters kunnen minder energie besteden aan koeltechnologie naarmate ze efficiënter worden, waardoor het totale energieverbruik afneemt. Hierdoor kunnen datacenters ook de hoeveelheid IT die ze kunnen ondersteunen schalen zonder de hoeveelheid energie die ze gebruiken voor koeling drastisch te verhogen. Vloeistofkoeling is nog efficiënter dan luchtkoeling en brengt warmte over van servers naar gekoelde vloeistofleidingen, een methode die snel aan populariteit wint onder datacenterbeheerders.
RDHX Pro maakt gebruik van vloeistofkoelingstechnologie in combinatie met een bestaande infrastructuur voor luchtkoeling om een efficiënte gekoelde omgeving op serverrackniveau te creëren in plaats van een hele ruimte te koelen.
De RDHX Pro past in de plaats van een achterdeur van een serverrek en gebruikt ventilatoren om hete lucht uit het serverrek te trekken via gekoelde vloeistofspoelen in de deur voordat deze terugstroomt naar de ruimte. RDHX Pro brengt deze koeltechnologie van de achterdeur naar rekken met hoge dichtheid tot 78 kW, (bij 14 °C /57 °F) die voldoen aan de eisen voor het toenemende gebruik van AI-verbeterde toepassingen, de eisen voor hogere energie-efficiëntie en duurzaamheid en de behoefte aan een groter gebruik van datacenterruimte.
Deze oplossing is ook zeer schaalbaar en eenvoudig te onderhouden. Omdat datacenters de warmte van IT reguleren door koeling op het niveau van rekken in plaats van ruimten, kunnen datacenterbeheerders meer RDHX-units installeren waar ze deze nodig hebben, waardoor alleen de gebieden worden gekoeld waar actieve IT is, in plaats van een hele ruimte met IT te koelen. Met 281 mm met ventilatoren en 241 mm zonder ventilatoren is de RDHX Pro de dunste koeler van de achterdeur in de industrie. De ventilatoren op de deur, de bediening via het touchscreen en de voedingseenheden kunnen allemaal worden verwisseld zonder de eenheid uit te schakelen, wat van groot belang is voor een industrie waarin 24/7 uptime de norm is.
We zijn verheugd dat de innovaties van onze productteams worden erkend voor hun impact in snelgroeiende verticals, en we feliciteren Kristin en bedanken haar voor haar zinvolle bijdragen aan nVent. Gefeliciteerd! Lees hier de volledige lijst met prijswinnaars.