nVent wint NECA 2023 Showstopper Award
We delen met trots dat onze nVent ERICO Lay-In Hammerlock aardingsklem winnaar is van de NECA Showstopper Award 2023! De nVent ERICO Lay-In Hammerlock aardingsklem biedt een eenvoudig te installeren, mechanische aansluiting met lage weerstand voor het aarden van geleiders naar aardingspennen en heeft een slank, sterk geleidend koperen ontwerp. Doordat er geen geleiders meer door de connector hoeven te worden gevoerd, is de klem eenvoudig in gebruik, terwijl het robuuste ontwerp de levensduur van het product verlengt zodat onze klanten veerkrachtige systemen kunnen bouwen die de tand des tijds doorstaan. Deze innovatie sluit aan bij een breed portfolio van nVent ERICO-oplossingen voor spoorwegen, nutsbedrijven, telecommunicatie, en de commerciële en industriële sector.
De NECA (National Electrical Contractors Association) Convention and Trade Show belicht de nieuwste producten en diensten voor elektrotechnische aannemers en bevat elk jaar een Showstopper Showcase, gesponsord door ELECTRICAL CONTRACTOR. Dit jaar waren er meer dan 170 inzendingen van kleine tot grote fabrikanten. We zijn er trots op dat we samen met de andere gevarieerde en innovatieve inzendingen een van de 25 Showstopper winnaars van NECA 2023 in Philadelphia zijn.
nVent is eerder bekroond met de NECA 2022 Showstopper Award voor het nVent CADDY Box Conduit Securement Platform (BCSP). We streven ernaar producten te blijven ontwikkelen die zich zullen onderscheiden bij toekomstige Showstopper-inzendingen op NECA-evenementen. De 25 winnaars van de Showstopper zullen worden vermeld in de uitgave van januari 2024 van ELECTRICAL CONTRACTOR.