Skip to main content
Selecteer uw land/taalvoorkeur

Afdrukken
Renewable Generation

Niet-metalen behuizingen en duurzame opwekking

Waarom niet-metalen behuizingen voor zonne-energietoepassingen?

Nu de wereld duurzamer en geëlektrificeerd wordt, is hernieuwbare energie een essentieel onderdeel van de wereldwijde decarbonisatie-inspanningen. Zonne-energie is een van de snelst groeiende methoden voor het opwekken van hernieuwbare energie en individuen, bedrijven en landen investeren in deze technologie om de uitstoot van broeikasgassen te compenseren. Zonne-installaties van Amerikaanse bedrijven zijn verdubbeld sinds 2019.

Voor de opwekking van zonne-energie is een breed scala aan apparatuur nodig die beschermd moet worden tegen milieubedreigingen. Behuizingen zijn een essentieel onderdeel van de puzzel, die bescherming bieden tegen milieubedreigingen en technici helpen bij het beheren van warmte in installaties. Voor zonne-energietoepassingen kunnen niet-metalen behuizingen een goede keuze zijn. Dit is waarom:

1. Duurzaamheid en levensduur

Zonne-energie-installaties worden vaak in veeleisende omgevingen geplaatst. Apparatuur kan worden blootgesteld aan hoge zonnewarmte (hoge zonneopbrengst), hoge windsnelheden, door de wind geblazen zand en andere omgevingsfactoren die de bescherming van gevoelige apparatuur voor de opwekking van zonne-energie uitdagend maken. Niet-metalen behuizingen zijn extreem duurzaam en zijn bestendig tegen belastingen. Er zijn meerdere materialen om uit te kiezen binnen niet-metalen materialen om de best mogelijke bescherming te krijgen voor specifieke milieubehoeften. nVent niet-metalen behuizingen ondergaan ook impacttests om ervoor te zorgen dat ze bestendig zijn tegen belastingen. Niet-metalen behuizingen van hoge kwaliteit kunnen ook lang meegaan, waardoor zonne-energie-installaties duurzamer worden, aangezien de behuizingen niet vaak hoeven te worden vervangen.

2. Eenvoudige transport en installatie

Niet-metalen behuizingen zijn lichter en gemakkelijker te transporteren, en gemakkelijker aan te passen dan grote metalen behuizingen. Wanneer installateurs naar meer afgelegen locaties moeten reizen om zonne-energie-installaties te bouwen, kan het verplaatsen en aanpassen van roestvrijstalen behuizingen een uitdaging zijn. Een eenvoudige transport en installatie zorgen ook voor veiligere omgevingen voor installateurs.

nVent:inzichten: Niet-metalen behuizingen →

3. Warmtebeheer

Voor zonne-energietoepassingen in warme, zonnige omgevingen is het belangrijk dat de elektronica op de juiste bedrijfstemperatuur wordt gehouden. Technici kunnen koeloplossingen voor apparatuur implementeren, maar het minimaliseren van warmte die in het systeem komt is ook belangrijk. Omdat niet-metalen materialen een lagere thermische geleidbaarheid hebben dan ruw metaal, worden deze behuizingen niet zo heet als de zon erop schijnt. Aan de andere kant kunnen niet-metalen behuizingen, vanwege hun lagere thermische geleidbaarheid, ook warmte van apparatuur in de behuizingen vangen. Oververhitting kan de levensduur van elektronica drastisch verkorten. nVent heeft een rekentool die technici kunnen gebruiken om ervoor te zorgen dat ze hun systemen op de juiste bedrijfstemperatuur houden.

Ontdek meer over de niet-metalen behuizingsoplossingen van nVent