Skip to main content
Selecteer uw land/taalvoorkeur

Afdrukken
esg-stories

nVent gebruikt gerecycled Post-Consumer Recycled Material voor gevlochten geleiderverpakking

Het nVent-team heeft een ambitieus project opgezet om duurzame verpakkingen voor ERIFLEX gevlochten geleiders van nVent te stimuleren door met ingang van 10 juli 2023 over te stappen op 100% gerecycled post-consumentenafval (Post-Consumer Recycled Material - PCR). De verandering in de verpakking werd geleid door het nVent-team in Andrezieux, Frankrijk, waaronder Frederic Bizet, Product Marketing Manager, en Thierry Varillon, Technologist. De implementatie van deze duurzaamheidsverbetering zal de impact van nVent op het milieu verminderen: de overstap van polypropyleen naar 100% PCR-polyethyleen zal de CO2-uitstoot verminderen en nVent zal minder nieuw geproduceerde, niet-gerecyclede materialen in de verpakking gebruiken.

De verandering in verpakking sluit aan bij de visie van nVent op de pijler ESG-producten: innovatieve oplossingen die efficiëntie, minder hulpbronnenverbruik en veiligheid bieden om een duurzame toekomst te creëren. Bij het produceren van duurzame producten richt nVent zich op drie categorieën: milieuvriendelijke materialen, milieuvriendelijke ontwerpen en veiligheid van de eindgebruiker. Om aan de normen van deze cruciale categorieën te voldoen, is nVent afhankelijk van medewerkers als Bizet en Varillon om verbeteringen te implementeren en de doelen om te zetten in acties.

De afgelopen jaren heeft nVent feedback ontvangen van klanten om het verpakkingsmateriaal van hun producten te veranderen om het duurzamer te maken. Bizet en Varillon namen het op zich om een oplossing te vinden. nVent gebruikt traditioneel onbewerkte kunststoffen in de gevlochten geleiderverpakking, omdat andere materialen niet dezelfde sterkte en duurzaamheid hebben. Vier maanden geleden introduceerde de leverancier van nVent het PCR-materiaal, wat leidde tot het testen van verpakkingen en uiteindelijk tot de invoering van het nieuwe en verbeterde materiaal. Het gebruik van 100% PCR-polyethyleen heeft vele voordelen, waaronder een geschatte vermindering van de CO2-uitstoot door de productie van gevlochten geleiderverpakkingen met 62%.

De overgang naar PCR-materiaal heeft een aantal uitdagingen met zich meegebracht. “We moeten georganiseerd werken, zodat we bij de productie met de nieuwe doos geen gemengde verpakkingen naar onze klanten sturen”, aldus Bizet.

Om deze uitdaging aan te gaan, heeft nVent een FIFO-organisatie (First in First out) geïmplementeerd om ervoor te zorgen dat oude en nieuwe verpakkingen niet worden gemengd. Na de introductie van dit nieuwe verpakkingsmateriaal zoekt nVent naar duurzamere oplossingen voor andere productverpakkingen. nVent streeft ernaar bij te dragen aan een duurzamere toekomst en daarom is het gebruik van gerecycled plastic voor de verpakking van gevlochten geleiders een stap in de goede richting.