Skip to main content
Selecteer uw land/taalvoorkeur

Afdrukken
Modernizing Power Management for Data Centers

Modernisering van energiebeheer voor datacenters

De wereldwijde vraag naar gegevens neemt toe. Kunstmatige intelligentie, machine learning, de proliferatie van cloud en high-performance computing en digitalisatietrends zorgen ervoor dat er meer datacenters, IT-infrastructuur en communicatietechnologie nodig zijn. Het van stroom voorzien van IT-apparatuur van de volgende generatie efficiënt en effectief kan een uitdaging zijn, aangezien de energiebehoefte verschuift en de vermogensdichtheid die nodig is voor racks met high-tech apparatuur toeneemt.

Naarmate datacenters blijven groeien, hebben managers van datacenters systemen nodig om de juiste hoeveelheid elektriciteit aan apparatuur te leveren om IT van stroom te voorzien, terwijl ze binnen de mogelijkheden van koelsystemen blijven om deze warmtebelasting aan te kunnen. Datacenters moeten ook voortdurend de stroomtoevoer beheren om ervoor te zorgen dat ze energie efficiënt gebruiken en apparatuur beschermen.

Wat is Smart Power?

Stroomverdelingsunits (PDU's) zijn apparaten die de stroom van de voedingseenheden van de faciliteit naar netwerkapparatuur verdelen via meerdere uitgangen. Basic PDU’s zijn effectief bij het aandrijven van apparatuur, maar ze bieden niet veel aan controle en bewaking. Smart PDU’s daarentegen zijn uitgerust met technologie om het stroomverbruik naar meerdere apparaten binnen een datacenter te distribueren en te bewaken en waarschuwingen te geven in geval van stroompieken of andere problemen.

De mogelijkheden voor bewaking en besturing op afstand van Smart PDU’s kunnen de energie-efficiëntie verhogen en het risico op downtime verminderen. Met de input-meting kan bijvoorbeeld de stroom naar een PDU op afstand worden bewaakt, waardoor het risico van overbelasting van PDU’s en het doorslaan van stroomonderbrekers wordt verkleind. Deze bewaking kan er ook voor zorgen dat PDU’s niet te dicht bij het niveau van de stroomonderbreker komen, waardoor datacenteroperators op afstand potentiële problemen kunnen beperken voordat deze zich voordoen.

Sommige PDU’s zijn ook uitgerust met een uitgangmeting, waarbij de bewakings- en regeltechnologie niet alleen wordt toegepast op het PDU-niveau, maar ook op het niveau van elk afzonderlijk stopcontact/elke afzonderlijke voedingsaansluiting op de PDU. Deze technologie kan operators helpen het specifieke energieverbruik van apparaten beter te begrijpen en de efficiëntie van verschillende technologieën te vergelijken. Het kan ook onderbenutte of ‘zombie’-apparatuur identificeren die niet in gebruik is, maar nog steeds aanzienlijke kracht aantrekt. Door deze apparatuur op afstand te kunnen identificeren en uit te schakelen, kunnen datacenterbeheerders ervoor zorgen dat ze alleen de benodigde energie gebruiken.

nVent biedt geoptimaliseerde oplossingen voor het verbinden en beschermen van bedrijfskritieke datacenters en netwerkinfrastructuur, waaronder slimme behuizingen, stroomdistributie, kabelbeheer en oplossingen voor vloeistofkoeling, om de veerkracht, energie-efficiëntie en de implementatie van technologieën van de volgende generatie te bevorderen.

Datacenters van de volgende generatie inschakelen

Als wereldwijd toonaangevende leverancier van oplossingen biedt nVent klanten een uitgebreid portfolio van aanpasbare, modulaire en schaalbare standaardproductplatforms voor netwerk-, datacenter- en communicatietoepassingen. Ons productassortiment stelt onze klanten in staat om IT- en bedrijfskritische systemen met elkaar te verbinden en te beschermen, van kleinere decentrale computersystemen in veeleisende omgevingen tot grote datacenters en centrale kantoorinstallaties.

PDU’s van nVent kunnen worden geconfigureerd om te voldoen aan de exacte specificaties van datacenters van klanten en zijn uitgerust met voorzieningen zoals uitgangen die ervoor zorgen dat apparatuur niet per ongeluk losgekoppeld wordt van de stroombron. Onze oplossingen leveren een hogere vermogensdichtheid aan racks op een veilige en effectieve manier, terwijl ze toch intelligente functies bieden, zoals bewaking, regeling en omgevingssensoren. Door efficiëntere oplossingen voor stroomdistributie te bieden, helpen we datacenters veiliger en beter beveiligd te houden, waardoor het risico op downtime en gegevensverlies wordt verkleind.

PDU’s van nVent variëren van basisaanbiedingen tot slimme oplossingen met mogelijkheden voor het meten van invoer en uitvoer. Onze Smart PDU’s zijn leverbaar met horizontale of verticale montagemogelijkheden en een breed scala aan functies, waaronder statusbewaking van vermogenschakelaars die actieve bewaking en alarmering van de status van circuitonderbreker mogelijk maakt. Onze oplossingen bieden ook uitgangen met kleurcodering door stroomonderbreker voor visuele identificatie van fase- en belastingsbanken om menselijke fouten en goed zichtbare gegevens en interactieve grafische displays te verminderen.

Aangezien datacenterbeheerders zich aanpassen aan de veranderende behoeften van een meer geëlektrificeerde en digitale wereld, is het beheren van het energieverbruik en het veilig houden van apparatuur en het opstarten van de apparatuur van essentieel belang. nVent-oplossingen ondersteunen de groei van technologie van de volgende generatie en zorgen voor veilige, efficiënte en betrouwbare voeding voor bedrijfskritische toepassingen over de hele wereld.