Skip to main content
Selecteer uw land/taalvoorkeur

Belangrijke ontwerpelementen van de infrastructuur voor EV-opladen

Key EV Charging Infrastructure Design Elements Hero Banner
NIEUWSARTIKEL
Belangrijke ontwerpelementen voor EV-laadinfrastructuur

Aangezien elektrische voertuigen (EV's) steeds vaker voorkomen, is de voortdurende groei van de infrastructuur voor het opladen van cruciaal belang om bestuurders op de weg te houden. EV's en elektrisch aangedreven transport ondersteunen een duurzamere toekomst en de betrouwbaarheid van EV-laadstations is van cruciaal belang voor verdere invoering. Bedrijven die investeren in productie en infrastructuur voor e-mobiliteit hebben oplossingen nodig die schaalbaar en betrouwbaar zijn, en snel aan de slag kunnen om de toenemende vraag te kunnen bijhouden.

In de Verenigde Staten bereikte de verkoop van elektrische voertuigen en hybride modellen vorig jaar voor het eerst 20% van het aantal verkochte nieuwe auto's en vrachtwagens. We kunnen verwachten dat de invoering van elektrische voertuigen en de behoefte aan infrastructuur voor het opladen voortdurend zullen toenemen.

Wanneer ze een laadstation zien, merken mensen vaak alleen laadpalen en kabels op. Deze elementen zijn echter niet meer dan de bovenlaag van de technologie die nodig is om een veilig en betrouwbaar gedistribueerd snellaadstation te bouwen. Laadinstallaties omvatten gewoonlijk verschillende palen die met het net zijn verbonden naast apparatuur om de aansluiting en transformatie van stroom te vergemakkelijken, waaronder een transformator en omvormer (voor het omzetten van wisselstroom naar gelijkstroom), metersystemen en schakelinrichtingen. Als een oplaadoplossing gebruikmaakt van hernieuwbare energie, heeft ze daarvoor ook speciale apparatuur nodig, zoals een Maximum Power Point Tracking (MPPT)-omvormer voor zonne-energie en een Battery Energy Storage (BESS)-systeem. MPPT-apparatuur past de spanning en stroom van zonnepanelen aan om de hoeveelheid stroom die aan de laadpalen wordt geleverd te maximaliseren. BESS is zeer waardevol, vooral om 's nachts voertuigen op te laden wanneer zonnepanelen geen stroom produceren.

Key-EV-Charging-Infrastructure-Design-Elements-Story-Image.png


Er zijn verschillende belangrijke ontwerpelementen die van invloed kunnen zijn op de algemene prestaties van EV-laadstations:

Betrouwbaar ontwerp

Betrouwbaar ontwerp is van cruciaal belang voor de EV-infrastructuur, met name voor de gebruikerservaring en het onderhoudsgemak. Als er iets uitvalt, hebben technici toegang nodig om een betrouwbare uptime te behouden. Bij het bepalen van de plaatsing van een laadstation is het belangrijk om samen met het plaatselijke nutsbedrijf na te gaan of het net voldoende capaciteit heeft. Als het elektriciteitsnet overbelast is, kan het niet aan de vraag van het laadstation voldoen. Bovendien moeten de onderdelen van de laadinfrastructuur voldoen aan de juiste UL- en NEMA-normen om de eisen voor gebruik buitenshuis te kunnen vervullen. Aangezien de stations zich buiten bevinden, moeten ze worden gebouwd om de buitenomgeving te kunnen weerstaan. Vaak is apparatuur onderhevig aan zware omstandigheden zoals hitte, kou en zout. Een van de belangrijkste storingen van elektronica is oververhitting, waardoor het essentieel is om ook te kijken naar de juiste koeloplossingen en warmteafvoer. Om de veiligheid te waarborgen, moet de apparatuur in een laadstation sabotage- en vandalismebestendig zijn. Betrouwbaar ontwerp kan de klantervaring verbeteren, de stabiliteit van het net bevorderen en de veiligheid van gebruikers ondersteunen.

Toegankelijke service

Succesvolle EV-laadstations moeten vlot toegankelijk zijn en snel door gebruikers onderhouden kunnen worden. Wanneer de oplaadinfrastructuur toegankelijk is, stimuleert deze een groter aantal mensen om elektrische voertuigen te gebruiken. Dit is een belangrijke factor voor de invoering van elektrische voertuigen en de overgang naar de toekomst van duurzamer vervoer. Bovendien is elektrische veiligheid van het allergrootste belang, omdat mensen elke dag met de infrastructuur voor het opladen van EV's werken.

Bescherming

Zonder een goede bescherming van het milieu en het personeel zal de infrastructuur voor het opladen van EV's op de lange termijn niet succesvol zijn. Bliksem of geïnduceerde overspanning kunnen communicatiesystemen en gegevens beschadigen of stuk maken. Data- en signaaloverspanningsbeveiligingen zijn ontworpen om apparatuur met een compact ontwerp tijdelijk te beschermen tegen overspanning. Dit geldt ook voor beveiligingen tegen stroomstoten en blikseminslag voor maximale bescherming. Betrouwbaar ontwerp kan de klantervaring verbeteren, de stabiliteit van het net bevorderen en de veiligheid van gebruikers ondersteunen.

De bescherming van EV-infrastructuur kan veiligheidsnormen en voorschriften omvatten om het risico van elektrische ongevallen te verminderen, evenals best practices zoals adequate training voor personeel dat betrokken is bij de installatie, het onderhoud en de exploitatie van oplaadinfrastructuur. Goed beschermde infrastructuur kan de uitstoot van broeikasgassen aanzienlijk beperken en tegelijkertijd het gebruik van elektrische voertuigen ondersteunen.

Optimale installatie

Installatie is cruciaal voor het slagen of mislukken van de implementatie van EV-infrastructuur. Bij het plannen van de installatie van EV-laadstations kan het nuttig zijn om samenwerkingsverbanden tussen nutsbedrijven te benutten om optimale installatielocaties te bepalen. Overheidsfunctionarissen en nutsbedrijven willen dat het proces zo eenvoudig, veilig en efficiënt mogelijk verloopt. Enkele aspecten van een optimale installatie kunnen bestaan uit het gebruik van hoogwaardige materialen om de levensduur van de laadinfrastructuur te verlengen, de beoordeling van de elektrische capaciteit van de locatie om een aanvaardbare duurzaamheid te garanderen en de naleving van de noodzakelijke voorschriften.

nVent biedt een reeks innovatieve en betrouwbare oplossingen die de EV-oplaadinfrastructuur verbinden en beschermen, terwijl de totale installatiekosten worden verlaagd en de ontwerpflexibiliteit toeneemt. Met onze expertise op het gebied van producten en engineering is nVent een betrouwbare partner voor een breed scala aan e-mobiliteitstoepassingen.

Lees meer over hoe u kunt samenwerken met nVent →

Over nVent

We verbinden en beschermen via inventieve, elektronische oplossingen. We ontwerpen, produceren, verkopen, installeren en onderhouden hoogwaardige producten en oplossingen die bijdragen aan een duurzamere en geëlektrificeerde wereld.

Data Center and Networking Solutions

Datacenteroplossingen

nVent heeft meer dan 15 jaar ervaring in vloeistofkoeling en beschikt over uitgebreide ervaring met technische toepassingen en wereldwijde aanwezigheid. Hierdoor kunnen efficiënte oplossingen worden ontwikkeld die optimale prestaties en betrouwbaarheid garanderen voor geavanceerde computeromgevingen voor onze partners.

Cultuur

We stellen medewerkers in staat om moedige, creatieve denkers te zijn, wat de betrokkenheid en prestaties bevordert. Onze cultuur heeft een aantal onderscheidingen verdiend.

Nieuws en inzichten

Op de pagina Nieuws en inzichten worden de recente financiële resultaten, strategische partnerschappen en duurzaamheidsinitiatieven van het bedrijf belicht, waarbij de betrokkenheid van het bedrijf op het gebied van innovatie en gemeenschapsbetrokkenheid in de sector elektrische aansluitingen en beveiliging wordt getoond.