Hoe gaan wereldwijd investeringen in infrastructuur de groei van hernieuwbare energie ondersteunen
Samen met de groei van hernieuwbare energie blijven de investeringen in infrastructuur wereldwijd groeien. Volgens het Internationaal Energieagentschap (IEA) investeert de wereld vanaf 2024 bijna twee keer zoveel in schone energie als in fossiele brandstoffen.
De wereldwijde investeringen in energie zullen in 2024 voor het eerst meer dan 3 biljoen dollar bedragen, waarbij 2 biljoen dollar naar schone energietechnologieën en -infrastructuur gaat. Sinds 2020 zijn de investeringen in schone energie versneld en zijn de uitgaven voor hernieuwbare energie, veerkracht van het net en energieopslag hoger dan de totale uitgaven voor olie, gas en steenkool. Deze wereldwijde investering in infrastructuur ondersteunt onderzoek en ontwikkeling, wat op zijn beurt efficiëntere en kosteneffectievere technologieën aanstuurt.
Digitalisering heeft een sleutelrol gespeeld in de groei van hernieuwbare energie. De implementatie van digitale technologieën heeft stroomvoorzieningssystemen efficiënter en flexibeler gemaakt. Digitalisering stelt netbeheerders in staat gegevens te beheren en efficiënt te coördineren tussen alle componenten in de systemen.
Hoewel investeringen in infrastructuur hernieuwbare energie in een snel tempo helpen groeien, is wellicht meer financiering nodig om de groei van hernieuwbare energie te ondersteunen. Er is een aanzienlijke financieringskloof tussen de investering en de beschikbare middelen. De wereld wordt geconfronteerd met een tekort aan infrastructuur van $ 15 biljoen tegen 2040. De uitgavenkloof voor infrastructuur verschilt sterk van land tot land, met China en India aan de top. Naast deze financieringskloof staan netbeheerders ook voor uitdagingen om de infrastructuur te beschermen tegen extreme weersomstandigheden. De infrastructuur moet veerkrachtig genoeg zijn om het hoofd te bieden aan klimaatverandering en extreme weersomstandigheden, wat vaak de kosten en complexiteit van de projecten verhoogt.
Om meer hernieuwbare energie te ondersteunen, investeren nutsbedrijven en netautoriteiten in de modernisering en het onderhoud van hun infrastructuur. Hoewel het net nog steeds goed functioneert, is een groot deel van de apparatuur die in nettoepassingen wordt gebruikt, tientallen jaren oud. Deze nieuwe investeringen in netinfrastructuur leggen de basis voor een duurzaam, aanpasbaar net dat kan voldoen aan toekomstige energiebehoeften en -uitdagingen.
Modernisering van het elektriciteitsnet is het proces van verbetering van het elektriciteitsnet, waardoor het veerkrachtiger en efficiënter wordt. Naarmate de technologie zich blijft ontwikkelen, is modernisering van het elektriciteitsnet van cruciaal belang om stroomuitval tot een minimum te beperken en in geval van een stroomstoring snel diensten te herstellen. Modernisering van het net ondersteunt ook een koolstofarm energiesysteem. Aangezien hernieuwbare energiebronnen steeds vaker voorkomen, moeten de netten worden aangepast om elektriciteit over een langere afstand van afgelegen installaties voor hernieuwbare energie naar woningen en bedrijven te vervoeren.
Bij nVent ondersteunen we onze klanten op het gebied van hernieuwbare energie met producten die hun meest kritische toepassingen verbinden en beschermen, zelfs installaties in de meest afgelegen gebieden en met de zwaarste weersomstandigheden. De verschuivingen naar wind, zonne-energie en andere hernieuwbare energiebronnen veranderen onze infrastructuur voor energieopwekking. Met die verschuiving komen er nieuwe systemen die moeten worden aangesloten en beschermd. nVent-oplossingen omvatten duurzame behuizingen voor gevoelige apparatuur en bedieningselementen, stroomaansluitingen en overspanningsbeveiligers voor elektrische apparatuur, heat tracing-technologie voor energie-efficiënte bescherming tegen bevriezing en meer. Onze oplossingen zijn energiezuinig, helpen energie op te wekken met een kleinere voetafdruk, leiden tot kostenbesparingen en kunnen veilig en snel worden geïmplementeerd. nVent's uitgebreide portfolio maakt ons een belangrijke speler in de groei van hernieuwbare energiebronnen met wereldwijde investeringen in infrastructuur.