Skip to main content
Selecteer uw land/taalvoorkeur

Hoe kan de uitbreiding van de EV-infrastructuur de vraag naar betrouwbare energieopslag creëren

EV Infrastructure banner
NIEUWSARTIKEL
Hoe zorgt de uitbreiding van de EV-infrastructuur voor de vraag naar betrouwbare energieopslag?

Energieopslag speelt een cruciale rol bij de opbouw van een duurzamere en meer geëlektrificeerde wereld. Een belangrijke drijfveer voor energieopslag is de uitbreiding van de infrastructuur van elektrische voertuigen (EV). Deze uitbreiding is om verschillende redenen van cruciaal belang. EV’s helpen de luchtkwaliteit te verbeteren omdat ze geen uitlaatemissies produceren, de uitstoot van broeikasgassen verminderen en de wereld helpen sturen naar een koolstofarme toekomst. Om de voordelen van elektrische voertuigen te blijven zien, zal de wereld echter meer energieopslagoplossingen nodig hebben om ervoor te zorgen dat er voldoende stroom ter plaatse is om aan de oplaadvereisten te voldoen.

Trends in de infrastructuur van het opladen

Momenteel wordt de meeste elektrische voertuigen thuis opgeladen, maar algemeen toegankelijke oplaadpunten zijn steeds meer nodig om elektrische voertuigen op grotere schaal te kunnen gebruiken. Dit geldt met name voor stedelijke gebieden, die meer beperkingen kunnen inhouden voor het opladen van woningen. Volgens het National Renewable Energy Laboratory,is van het vierde kwartaal van 2019 tot het eerste kwartaal van 2023 het aantal openbare en particuliere EV-laadpoorten bijna verdubbeld van 87.352 tot 161.562. Er zijn twee soorten EV-opladers: langzaam en snel. Veel elektrische oplaadstations voor thuis maken gebruik van technologie voor langzaam opladen, waarbij auto's 's nachts kunnen worden aangesloten. Snel opladen daarentegen kan een EV binnen een uur of minder volledig opladen. Met openbaar toegankelijke snelladers kunnen chauffeurs dus meer reizen verder van huis maken, wat de invoering van elektrische voertuigen stimuleert.

EV Charging.jpg


De rol van energieopslag

Energieopslag maakt efficiënt gebruik van hernieuwbare energiebronnen mogelijk voor het opladen van EV's, waardoor de belasting op het net tijdens de piekuren wordt verminderd. Hernieuwbare energie kan niet op verzoek worden geproduceerd, net zoals niet-hernieuwbare energie die gebruikmaakt van bronnen als steenkool. Om werkelijk koolstofneutraal te zijn, moeten elektrische voertuigen echter worden belast met hernieuwbare energie. Veel elektrische oplaadstations worden gevoed door zonne-energie in combinatie met energieopslag, waardoor installaties energie kunnen opwekken uit de zon en deze kunnen opslaan voor gebruik wanneer de chauffeurs klaar zijn om brandstof te tanken.

Energieopslagsystemen ondersteunen ook de stabilisatie van het net door schommelingen in de vraag naar elektrische energie te beheersen. Pieken in het opladen van bestuurders die allemaal tegelijk moeten opladen, kunnen stress op het net veroorzaken. Door energieopslag te gebruiken, wordt deze vraag gereguleerd. Het proces van het opslaan van energie draagt bij aan een betrouwbaardere oplaadbeurt wanneer zich problemen voordoen zoals netstoringen of stroomuitval.

Groeipotentieel

Volgens een rapport van het Edison Electric Institute, zal de VS naar verwachting 17 miljoen EV's op de weg hebben in 2030. Deze voorspelde groei maakt duidelijk dat er behoefte is aan een robuuste oplaadinfrastructuur die wordt ondersteund door oplossingen voor energieopslag.

Last-mile delivery, bijvoorbeeld de laatste fase van het leveren van een pakket aan een woning, is een ander gebied waar we kunnen beginnen te groeien in de EV-industrie. Last-mile delivery is vaak het duurste brandstofonderdeel van de levering. In de toekomst kunnen logistieke voertuigen en voertuigen van het wagenpark profiteren van het opladen van elektrische energie op zonne-energie op lokale stations. In de toekomst kunnen we verwachten dat bezorgbedrijven samenwerken met fabrikanten van elektrische voertuigen om hen dichter bij hun duurzaamheidsdoelstellingen te brengen en de operationele efficiëntie te verbeteren.

Bereid u voor op de toekomst met nVent-oplossingen

nVent-oplossingen beschermen, verbinden en koelen energieopslagsystemen. De producten van nVent helpen de prestaties, veiligheid en betrouwbaarheid van energieopslagsystemen op nutsschaal te verbeteren. Wij bieden oplossingen om verbindingen eenvoudiger te maken voor installateurs aan de laagspanningszijde van de transformator.

Onze oplossingen voor energieopslag helpen de voetafdruk van energieopslaginstallaties te verkleinen door middel van efficiënte vloeistofkoeling, waardoor een grotere dichtheid van batterijen en stroom in kasten mogelijk wordt. Door onze mogelijkheid om oplossingen aan te passen, expertise in de branche te bieden en de systemen die we in andere sectoren hebben ontwikkeld, zoals industriële automatisering en datacenteroplossingen, kunnen we een belangrijke speler zijn in de energieopslagindustrie.

Een hogere vermogensdichtheid zal meer warmte genereren en net zoals we vloeibare koeling in datacenters hebben geïmplementeerd voor een toenemende chipdichtheid, zal vloeibare koeling ook een grotere rol spelen in installaties voor batterijopslag. Om de temperatuur van de batterij beter te kunnen beheren, leveren onze koelers gekoelde vloeistof aan de spruitstukken, die de vloeistof rechtstreeks naar de batterijmodules verdelen via aangepaste slangen en aansluitingen.

Door de toenemende elektriciteitsbehoefte zijn er ook meer batterijen nodig, waardoor onze ruimtebesparende, rook- en halogeenvrije stroomaansluitingen zeer geschikt zijn voor locaties waar batterijen worden opgeslagen. Daarnaast zorgen onze oplossingen voor bliksembeveiliging, aarding en overspanningsbeveiliging voor een betere veiligheid op de locatie. In het algemeen richten we ons op de ontwikkeling van nieuwe batterij-aansluitingen en beveiligingssystemen, waaronder fysieke bescherming en architectuur, waaronder koeling, stroomaansluitingen, lekdetectie, behuizingen en bliksembeveiliging en overspanningsbeveiliging. Onze expertise op het gebied van digitale ontwerptools en bewaking en bediening op afstand in andere verticale sectoren helpt ons ook om nieuwe innovaties en inzichten in dit groeiende gebied te brengen.

BRONNEN

Over nVent

We verbinden en beschermen via inventieve, elektronische oplossingen.

BRONNEN

Nieuws en inzichten

Al het nieuws bekijken

BRONNEN

Succesverhalen van klanten

Alle verhalen bekijken