Skip to main content
Selecteer uw land/taalvoorkeur

Afdrukken
Sustainable Hot Water Solutions

Hoe stimuleert HWAT-technologie duurzaamheid in commerciële gebouwen en veiligheid en gemak voor de gebruikers

Hieronder volgt een Q&A met Bob Silva. Bob is marketingmanager voor nVent Thermal Management met meer dan 20 jaar ervaring in bedrijfsvoering, verkoop, productmanagement en marketing voor elektrische Heat Tracing-producten.

Wat is HWAT voor degenen die niet bekend zijn met de term?

HWAT-systemen voor de temperatuurregeling van heet water zijn een technologische oplossing die wordt gebruikt voor het creëren van een systeem voor de levering van heet water in één richting dat de efficiëntie, veiligheid en waterbesparing voor klanten kan bevorderen. HWAT-systemen worden ingezet in meergezinswoningen, appartementen en woonhuizen, maar ook in hotels, kantoren, ziekenhuizen, scholen en andere commerciële en institutionele gebouwen.

Een HWAT-systeem bestaat uit sensoren op de locatie van boilers, een elektronische regelaar om de watertemperatuur te regelen, en isolatie- en zelfregulerende verwarmingskabels op waterleidingen om de temperatuur van het heet water naar de gebruikspunten te handhaven. Dit systeem kan direct heet water leveren zodra de bewoners van het gebouw de kraan dichtdraaien, maar er wordt geen verspild water gebruikt terwijl mensen wachten tot het water is opgewarmd.

Hoe zorgen HWAT-systemen voor duurzaamheid bij de distributie van heet water?

Traditionele heetwatersystemen circuleren water door een circulatielus en ongebruikt water wordt vervolgens teruggevoerd naar de boiler en opnieuw verwarmd om het warm genoeg te houden om aan de behoeften van de bewoners van het gebouw te voldoen. Recirculatiesystemen vereisen dat de temperatuur van de boiler ten minste vijf graden boven de gewenste temperatuur ligt die uit de kraan komt, omdat water warmte verliest als het door leidingen recirculeert. Dit oververhittingsproces verspilt energie. HWAT-systemen houden de watertemperatuur in het hele systeem consistent zonder recirculatie. Door recirculatiekussen te elimineren, bespaart u ook materialen in de constructie.

Een belangrijk onderdeel van het HWAT-systeem is de HWAT-regelaar. De regelaars bieden niet alleen een flexibele temperatuurregeling, maar zorgen ook voor energiebesparing doordat ze op intelligente wijze alleen het vermogen gebruiken dat nodig is om de temperatuur te handhaven. Bovendien zijn zelfregulerende verwarmingskabels inherent efficiënt, omdat ze geen stroom voeren wanneer de kabeltemperatuur een bepaald punt bereikt. Dit betekent dat kabels geen energie vragen en verbruiken wanneer ze niet nodig zijn.

Welke extra voordelen bieden HWAT-systemen de gebruikers van gebouwen?

Naast energiebesparing maken HWAT-systemen subdoseren eenvoudiger omdat het systeem eenrichtingsverkeer is. Dit maakt het eenvoudiger voor individuen om hun individuele waterverbruik te volgen en aan te pakken. Bovendien kunnen HWAT-temperatuurregelsystemen effectief de temperaturen handhaven die nodig zijn voor het legionella-risicobeheerprogramma van uw gebouwbeheerders. Voor meer informatie over het juiste ontwerp, de installatie, de bediening, het onderhoud en het beheer van uw watersystemen in gebouwen om het risico op legionellaziekte te minimaliseren, zie ASHRAE 188-2018 en CIBSE TM13: 2013.

Naast de redenen voor duurzaamheid, efficiëntie en veiligheid om HWAT te implementeren, zijn deze systemen ook gewoon erg handig. Wie zou niet direct heet water willen? Als u niet hoeft te wachten tot het water bij uw wastafel of douche is opgewarmd, bespaart u niet alleen water, maar zorgt u ook voor een positievere dagelijkse ervaring voor de gebruikers van gebouwen.

Waardoor onderscheiden HWAT-systemen van nVent zich in vergelijking met alternatieven?

Wij zijn toonaangevend op het gebied van zelfregulerende verwarmingstechnologie. We hebben de eerste commercieel verkrijgbare zelfregulerende Heat Trace-kabel gepatenteerd en geproduceerd, en we hebben een traditie van expertise op dit gebied. Bovendien wordt onze bewakings- en regeltechnologie overal toegepast, van schone brandstofproductie tot smelten van ijs. Onze ervaring met de onderliggende technologieën waaruit deze systemen bestaan, is van cruciaal belang om onze klanten te kunnen adviseren over de beste oplossingen voor hun specifieke behoeften. Dankzij onze expertise en ons brede portfolio zijn onze oplossingen eenvoudig te specificeren, veilig en uiterst betrouwbaar. Onze verwarmingskabels, componenten en bedieningselementen zijn ontworpen en gecertificeerd als een systeem om installatie en prestaties te optimaliseren.