Skip to main content
Selecteer uw land/taalvoorkeur

Hoe AI vloeibare koeling in de chipproductie brengt

How AI is Bringing Liquid Cooling into Chip Manufacturing Hero image
NIEUWSARTIKEL
Hoe AI vloeibare koeling in de chipproductie brengt

Naarmate de technologie zich verder ontwikkelt en AI- en machine learning-toepassingen steeds meer worden toegepast, vereist VOOR IT-apparatuur meer vermogen en hogere warmtebelastingen. Het probleem van de energie-efficiëntie en stroomgebruik dat voortvloeit uit geavanceerde IT-apparatuur is een vicieuze cirkel: chips hebben meer energie nodig en genereren daardoor meer warmte waardoor meer energie nodig is voor koeling.

Uit een onderzoek dat begin 2024 onder 812 IT-professionals werd uitgevoerd, bleek dat 38,3% verwacht in 2026 een infrastructuur met vloeistofkoeling in hun datacenters te gebruiken, en dat dit in de komende jaren waarschijnlijk zal blijven toenemen.

Vloeistofkoeling is essentieel voor het schalen van AI, omdat deze de warmte die wordt geproduceerd door high-performance computersystemen effectief beheert. Deze aanpak verbetert de betrouwbaarheid, verlaagt het energieverbruik en voldoet aan de zware computervereisten van AI-taken. Door koelelementen dichter bij de warmtebron te brengen, verbeteren direct-to-chip vloeistofkoeloplossingen de warmteafvoer en maken ze een nauwkeurigere temperatuurregeling mogelijk.

Deze innovatieve koelmethode verbetert niet alleen de algehele prestaties en betrouwbaarheid van servers, maar stelt datacenters ook in staat om te werken met een hogere vermogensdichtheid.

Bringing-Liquid-Cooling-into-Chip-Manufacturing.jpg


De chip maken

Een belangrijk onderdeel van het fabricageproces van de chip is het testen. Chipmakers moeten ervoor zorgen dat de chips die ze produceren klaar zijn voor gebruik op maximale capaciteit met 24/7 uptime. Dit vereist intensieve tests voordat ze de productiefaciliteit verlaten. Omdat chips moeten worden gekoeld voor deze tests, hebben fabrikanten een sterke koelinfrastructuur op locatie nodig. Historisch gezien konden chipfabrikanten vooral luchtkoeling gebruiken voor tests. Zelfs als de chips door de eindklanten vloeibaar worden gekoeld, kunnen ze worden getest met minder efficiënte koeling. Nieuwe AI- en high-performance chips kunnen echter alleen worden ingeschakeld als ze vloeistofgekoeld zijn, omdat de luchtkoeling de warmtebelasting niet aankan zonder schade aan de chip.

Daarom moet vloeistofkoeling op dag één in fabrieksomgevingen worden geïmplementeerd. Fabrikanten moeten ervoor zorgen dat de chips met succes kunnen draaien op maximaal vermogen in het veld, dus ze moeten worden getest onder extreme bedrijfsomstandigheden. Eindgebruikers van chips kunnen ook profiteren van dit proces door gebruik te maken van dezelfde infrastructuur voor vloeistofkoeling die in fabrieken in het veld wordt gebruikt en zo een consistente koelinfrastructuur voor chips te bieden.

Testen op helium-lekkage

Een belangrijk aspect van de chipproductie met vloeistofkoeling is het testen met helium op lekkage, dat wordt gebruikt om zelfs de kleinste lekken in de infrastructuur voor vloeistofkoeling te vinden. Het is van cruciaal belang dat chipfabrikanten ervoor zorgen dat alle vloeibare koelcomponenten die door fabrikanten worden geleverd, zoals spruitstukken en CDU's, een heliumlektest ondergaan. Deze testen helpen de integriteit en betrouwbaarheid te handhaven, waardoor de algehele kwaliteit van de vloeibare infrastructuur wordt verbeterd, waardoor hoogwaardige IT-systemen worden ondersteund. Door deze werkwijze te volgen, kunnen chipfabrikanten er met vertrouwen voor zorgen dat hun producten worden geproduceerd zonder schade of defecten.

nVent is een leider en innovator op het gebied van vloeistofkoeling met een sterke staat van dienst bij het oplossen van de zwaarste koelingsproblemen voor wereldwijde cloudserviceproviders en samenwerking om de toekomst van AI computing te ondersteunen. nVent biedt standaard- en maatoplossingen voor de volgende generatie computersystemen, ondersteund door haar wereldwijde schaal en capaciteit. Het is goed gepositioneerd om veerkrachtige en duurzame vloeistofkoelings- en stroomoplossingen te leveren ter ondersteuning van AI en high-performance computing over de hele wereld.

Het is belangrijk dat chipfabrikanten en eindgebruikers samenwerken met leveranciers van koelinfrastructuur die weten hoe koelarchitectuur op de juiste wijze moet worden ontworpen, geïnstalleerd en onderhouden. Meer informatie over de uitgebreide portfolio en expertise van nVent, waaronder aanpasbare, modulaire en schaalbare datacenteroplossingen: Datacenters en netwerken | nVent DATA-SOLUTIONS

Over nVent

We verbinden en beschermen via inventieve, elektronische oplossingen. We ontwerpen, produceren, verkopen, installeren en onderhouden hoogwaardige producten en oplossingen die bijdragen aan een duurzamere en geëlektrificeerde wereld.

Data Center and Networking Solutions

Datacenteroplossingen

nVent heeft meer dan 15 jaar ervaring in vloeistofkoeling en beschikt over uitgebreide ervaring met technische toepassingen en wereldwijde aanwezigheid. Hierdoor kunnen efficiënte oplossingen worden ontwikkeld die optimale prestaties en betrouwbaarheid garanderen voor geavanceerde computeromgevingen voor onze partners.

Cultuur

We stellen medewerkers in staat om moedige, creatieve denkers te zijn, wat de betrokkenheid en prestaties bevordert. Onze cultuur heeft een aantal onderscheidingen verdiend.

Nieuws en inzichten

Op de pagina Nieuws en inzichten worden de recente financiële resultaten, strategische partnerschappen en duurzaamheidsinitiatieven van het bedrijf belicht, waarbij de betrokkenheid van het bedrijf op het gebied van innovatie en gemeenschapsbetrokkenheid in de sector elektrische aansluitingen en beveiliging wordt getoond.