Skip to main content
Selecteer uw land/taalvoorkeur

Hoogwaardige vloeistofkoelsystemen

High Performance Liquid Cooling Systems Hero Banner
NIEUWSARTIKEL
De innovatieve, schaalbare oplossingen van nVent voor de conversie van vloeistof naar lucht maken hoogwaardige vloeistofkoelsystemen mogelijk

nVent heeft met genoegen aangekondigd dat de op rij gebaseerde vloeistof-naar-lucht (LTA) warmteafstotingseenheid de standaard is en hoogwaardige koeloplossingen met een grotere efficiëntie ondersteunt. Bij versneld computergebruik speelt de LTA-oplossing van nVent een cruciale rol in platforms voor vloeistofkoeling, waarbij vloeistof in een gesloten lus door racks wordt gecirculeerd en warmte van chips wordt afgestoten.

nVent werkt al vele jaren samen met cloudserviceproviders aan op maat gemaakte oplossingen voor vloeistofkoeling, waaronder aangepaste LTA. Met deze schaalbare oplossingen voor vloeistofkoeling kunnen datacenters AI en werkbelastingen met hoge prestaties beheren zonder afhankelijk te zijn van de infrastructuur voor vloeistofkoeling in de gehele faciliteit. Hierdoor kunnen datacenters IT van de volgende generatie ondersteunen zonder dat er een complete ombouw van de faciliteit nodig is. De LTA-oplossing van nVent biedt een modulair ontwerp dat gemakkelijk kan worden uitgebreid naarmate de koelvraag toeneemt. Bovendien biedt nVent hot-swappable functies zonder gereedschap die eenvoudige installatie en onderhoudsgemak bieden. nVent zal haar LTA-oplossing zowel in de stand als in Lenovo's stand 2201 laten zien.

"We zijn er trots op samen te werken met andere industrieleiders om innovatieve koeloplossingen te ontwikkelen die voldoen aan de veranderende eisen van high-performance computing en AI-acceleratie", aldus Marc Caiola, VP, datacenteroplossingen – koeling en netwerken bij nVent.

De LTA-oplossing van nVent wordt gebruikt voor demonstratie als onderdeel van een Lenovo AI-ready-systeem, ontwikkeld om het NVIDIA Blackwell-platform op de zakelijke markt te brengen en wordt gepresenteerd op SC24. De ontwerpsamenwerking richt zich op de toenemende koelingsbehoeften van AI-werkbelastingen en datacenters met hoge dichtheid door het gebruik van vloeistof om warmte af te voeren, gebaseerd op vloeibare koelingstechnologie van Lenovo Neptune™.

High-Performance-Liquid-Cooling-Systems.jpg


Lenovo's NVIDIA GB200 NVL72-systeem in rackscale werd tijdens de show getoond en vormt de drijvende kracht achter het nieuwe computertijdperk met een watergekoeld serverontwerp dat de nieuwe klasse NVIDIA AI superchip ondersteunt. Het systeem is uitgerust met de 6e generatie vloeibare koeltechnologie van Lenovo Neptune, een revolutionair nieuw ontwerp dat doelbewust is ontworpen om te werken in industriestandaard rekken en tegelijkertijd voldoet aan de extreme energie- en koelingsvereisten van versnellers nu en daarna. De innovatieve Lenovo Neptune-oplossing ondersteunt versneld computergebruik en verlaagt het energieverbruik van datacenters met maximaal 40 procent.

nVent biedt standaard- en maatoplossingen voor de volgende generatie computersystemen, ondersteund door de wereldwijde schaal en capaciteit. Lees hier meer over het assortiment van nVent voor vloeibare koeling voor AI-implementatie op schaal.

Over nVent

We verbinden en beschermen via inventieve, elektronische oplossingen. We ontwerpen, produceren, verkopen, installeren en onderhouden hoogwaardige producten en oplossingen die bijdragen aan een duurzamere en geëlektrificeerde wereld.

Data Center and Networking Solutions

Datacenteroplossingen

nVent heeft meer dan 15 jaar ervaring in vloeistofkoeling en beschikt over uitgebreide ervaring met technische toepassingen en wereldwijde aanwezigheid. Hierdoor kunnen efficiënte oplossingen worden ontwikkeld die optimale prestaties en betrouwbaarheid garanderen voor geavanceerde computeromgevingen voor onze partners.

Cultuur

We stellen medewerkers in staat om moedige, creatieve denkers te zijn, wat de betrokkenheid en prestaties bevordert. Onze cultuur heeft een aantal onderscheidingen verdiend.

Nieuws en inzichten

Op de pagina Nieuws en inzichten worden de recente financiële resultaten, strategische partnerschappen en duurzaamheidsinitiatieven van het bedrijf belicht, waarbij de betrokkenheid van het bedrijf op het gebied van innovatie en gemeenschapsbetrokkenheid in de sector elektrische aansluitingen en beveiliging wordt getoond.