Skip to main content
Selecteer uw land/taalvoorkeur

Afdrukken
Winterizing data Centers

Klanten van datacenters helpen zich zonder onderbrekingen voor te bereiden op de winter

Bij de bescherming van kritieke gegevensinfrastructuur is het belangrijk om rekening te houden met de bescherming op faciliteitsniveau. Het is van cruciaal belang dat de elektronica gekoeld, gevoed en beschermd blijft, maar het is ook van essentieel belang dat de gebouwen waarin deze systemen zich bevinden beschermd zijn tegen winterse omstandigheden. De wintermaanden brengen uitdagingen met zich mee waar faciliteitmanagers en architecten rekening mee moeten houden. Met de juiste oplossingen kunnen problemen zoals bevriezing van leidingen, ijsdammen en gevaarlijke oppervlakken echter worden beperkt.

Als de waterleidingen niet goed worden beschermd, kan winters weer ernstige problemen veroorzaken voor leidingen die water leveren aan datacenters, waaronder de watertoevoer van de faciliteit, sprinklersystemen en vloeistofkoeling. Bij blootstelling aan lage temperaturen kunnen deze leidingen bevriezen en barsten. Om zowel IT-apparatuur als kritieke veiligheidssystemen te beschermen, kan het omwikkelen van leidingen met een warmtekabel een uitstekende optie zijn.

Vloeistofleidingen beschermen, lekken detecteren

nVent RAYCHEM-systemen voor bescherming tegen bevriezing van leidingen zijn flexibel en gemakkelijk aan de buitenkant van de leiding te bevestigen om te voorkomen dat deze bevriezen, barsten en waterschade veroorzaken. XL-Trace Edge-systemen kunnen een nauwkeurig warmteniveau leveren om te voorkomen dat waterleidingen bevriezen en tegelijkertijd het energieverbruik te minimaliseren.

XL-Trace Edge-sprinklersystemen met vriesbeveiliging kunnen boven- en ondergrondse toevoerleidingen, staande leidingen, aftakleidingen en aftakleidingen met sprinklers beschermen tegen bevriezing wanneer deze worden gebruikt in gebieden waar het regelmatig vriest. De zelfregulerende verwarmingskabels en externe bewakingssystemen van nVent zijn eenvoudig te gebruiken voor faciliteitsmanagers en bieden constant zicht op de status van kritieke systemen.

Wanneer er vloeistof lekt, niet alleen uit bevroren leidingen, maar ook uit HVAC-systemen of brandstof uit back-upgeneratoren en andere vloeistofbronnen, kunnen faciliteiten die gebruik maken van nVent-lekdetectietechnologie eventuele problemen snel isoleren en beheersen. nVent RAYCHEM TraceTek-watersensorkabel kan eventuele lekkage nauwkeurig detecteren en lokaliseren. Deze sensorkabel is ontworpen voor gebruik op vlakke oppervlakken en wordt direct gemonteerd op de betonnen plaat onder alle data- en voedingskabels. Water dat uit HVAC-eenheden, koelwateraansluitingen of back-up-afvoerleidingen lekt, kan onmiddellijk worden gedetecteerd met voldoende nauwkeurigheid om de juiste vloertegel te bepalen.

Verstoringen door bevroren buitenmuren

Als de buitenkant van datacenters niet goed wordt beschermd, kan de binnenkant eronder lijden. In de winter kunnen er ijsdammen ontstaan in daken, in goten en in regenpijpen, waardoor water niet goed kan worden afgevoerd en waterschade kan ontstaan. Water achter ijsdammen kan doorlekken naar binnen. Zware ijspegels kunnen bovendien vallen en ernstig letsel veroorzaken. Onze systemen helpen u daken, goten, looppaden en regenpijpen te beschermen.

nVent RAYCHEM-systemen voor het ijsvrij maken van daken en goten bevatten een reeks oplossingen die zijn ontworpen voor de specifieke toepassingen van beheerders van datacentra. Enkele van onze oplossingen zijn Roof Ice Melt (RIM), RIM Cable Cover Bracket (CCB) en IceStop-ijsvrijsystemen.

Het RIM-systeem (Roof Ice Melt) is een op maat gemaakt verborgen kabelsysteem dat ijsvorming tot een minimum beperkt. De RIM Cable Cover Bracket (CCB) is een aluminium behuizing met continue coating die extra bescherming biedt tegen mechanische schade en die tegelijkertijd de uitvoer van de verwarmingskabel verhoogt. IceStop is een geavanceerde, hoogwaardige, gespecificeerde ijsvrij-oplossing voor daken en goten, ideaal voor bedrijfsgebouwen in gebieden met lichte tot zware sneeuwval. Het kan op lengte worden gesneden voor eenvoudige installatie in goten van kunststof, koper, staal of aluminium, en op vlakke of hellende daken, plateaus en afdaken.

Veiligheid voorop

In de winter kunnen zich sneeuw en ijs ophopen op beton en asfalt, waardoor mensen en voertuigen gevaar lopen om uit te glijden. Een verwarmde oprit of loopbrug biedt een milieuvriendelijk alternatief voor hydronische systemen of handmatig ijsvrij maken. Voor verwarmde oppervlakken zijn geen strooizout of andere gevaarlijke middelen meer nodig. Onze systemen kunnen worden geïnstalleerd onder opritten van beton en asfalt om elke uitdaging die het winterweer met zich meebrengt te weerstaan. Wij leveren warmtekabels en matten, evenals geavanceerde aangesloten besturingssystemen.

Bij nVent zijn we ervan overtuigd dat veiligere systemen zorgen voor een veiligere wereld. We verbinden en beschermen onze klanten via inventieve, elektronische oplossingen. Wij bieden kwaliteitsoplossingen voor veiligheid, comfort en prestaties aan professionals op het gebied van gebouw- en infrastructuurontwerp, bouw, bediening en onderhoud. Van bescherming tegen bevriezing van leidingen tot stroomonderhoud en smeltende sneeuw, tot het verwarmen van vloeren en looppaden: u kunt vertrouwen op de oplossingen en diensten van nVent RAYCHEM voor meer veiligheid, comfort en prestaties.