Skip to main content
Selecteer uw land/taalvoorkeur

Innovaties op de dag van de aarde: Duurzame oplossingen van nVent

Earth Day Innovations Story Assets
NIEUWSARTIKEL
Innovaties op de dag van de aarde: Duurzame oplossingen van nVent

Earth Day is een uitgelezen kans om na te denken over hoe we onze planeet beter kunnen beschermen en behouden. Ook wij vieren deze belangrijke dag en zijn verheugd om verschillende van onze innovatieve oplossingen te delen die duurzaamheid kunnen bevorderen en de ecologische voetafdruk voor onze klanten kunnen verkleinen. Bij nVent zetten we ons in voor de ontwikkeling van technologieën die de efficiëntie verhogen, afval verminderen en bijdragen aan een groenere toekomst. Lees verder om te ontdekken hoe nVent samenwerkt met de industrie om duurzame praktijken te verbeteren – van energiezuinige koelsystemen tot slimme netoplossingen.

Vloeistofkoeling

De invoering van technologieën van de volgende generatie, zoals AI, verhoogt de vraag naar data en computers. Meer geavanceerde chiptechnologieën produceren meer warmte; de methoden die datacenters gebruiken om apparatuur te koelen hebben dus enorme gevolgen voor duurzaamheid.

Effectieve en duurzame technologie voor vloeistofkoeling is een grote behoefte voor de groeiende datacenterindustrie, en nVent is marktleider in de ontwikkeling, productie en installatie van deze technologie. Oplossingen voor vloeistofkoeling kunnen een aanzienlijk grotere energiezuinigheid bieden dan traditionele methoden voor luchtkoeling, omdat vloeistofkoeling dichter bij de warmtebron in een IT-systeem kan komen en vloeistoffen een hogere warmteoverdrachtcapaciteit hebben dan lucht. Vloeistofkoeling kan zelfs een verbetering van de effectiviteit van het energieverbruik (een maat voor de energie-efficiëntie van het datacenter) tot 45% opleveren in vergelijking met luchtkoeling.

Dankzij onze ontwerpen voor vloeistofkoeling kunnen datacenters minder water verbruiken, omdat de vloeistof in onze systemen circuleert in een gesloten lus binnen de IT-infrastructuur. Door warmte af te stoten via gesloten watersystemen kan de druk op luchtkoelsystemen worden verminderd. Bovendien nemen de mogelijkheden voor hergebruik van de warmte toe door het warme water te gebruiken bij vorstbescherming, het smelten van ijs, verwarming en zelfs in landbouwtoepassingen.

Earth-Day-Innovations-Story-Image.png


Efficiënte voedingsaansluitingen

Onze elektrische aansluitingsproducten vormen een cruciale ruggengraat die helpt om veilige en betrouwbare elektrische stroom te garanderen aan mensen over de hele wereld. Het creëren van veilige en betrouwbare elektrische aansluitingen is essentieel voor het bouwen van een betrouwbaar, schoon energienet. Als er energie verloren gaat terwijl deze wordt overgedragen tussen verschillende onderdelen van elektrische apparatuur, zoals omvormers en transformatoren, vermindert dit de efficiëntie van het gehele systeem.

Energieopslag kan worden gebruikt om de druk op het elektriciteitsnet tijdens piekuren te verlichten en is van cruciaal belang voor hernieuwbare energie. Naarmate de vraag naar elektriciteit toeneemt, spelen technologieën voor energieopslag een steeds belangrijkere rol bij het effectief beheren van de elektriciteitsdistributie, wat bijdraagt tot een hogere veerkracht van het net. Daarnaast maakt energieopslag uitbreiding van hernieuwbare energie mogelijk, doordat energie op verschillende tijdstippen kan worden opgewekt en gebruikt. Onze geavanceerde elektrische aansluitingen helpen klanten de vermogensdichtheid te verbeteren, het materiaalgebruik te verminderen, het gewicht en de grootte van de apparatuur te verlagen, de veiligheid te verhogen en uitvaltijd te beperken. Onze aansluitoplossingen kunnen in de fabriek worden aangepast om te voldoen aan de exacte specificaties van de klant, waardoor de installatie eenvoudiger en sneller wordt en potentiële storingspunten in elektrische systemen worden beperkt.

Stroombeheer

De stroombeheeroplossingen van nVent helpen datacenters om het energieverbruik efficiënter te beheren. Onze intelligente stroomverdelers (PDU's) bewaken het stroomverbruik en geven waarschuwingen in geval van stroompieken of andere problemen. Deze externe, real-time inzichten helpen operatoren van datacenters om apparatuur te identificeren die te veel stroom verbruikt of de limieten van de stroomonderbreker bereikt, en om deze potentiële problemen snel en veilig te beperken.

IT-apparatuur van de volgende generatie efficiënt en effectief van stroom voorzien kan een uitdaging zijn, aangezien de energiebehoefte verschuift en de vermogensdichtheid die nodig is voor racks met high-tech apparatuur toeneemt. Naarmate datacenters blijven groeien, hebben hun beheerders systemen nodig om de juiste hoeveelheid elektriciteit aan apparatuur te leveren en tegelijkertijd binnen de mogelijkheden van koelsystemen te blijven om deze warmtebelasting te verwerken. Datacenters moeten ook voortdurend de stroomtoevoer beheren om energie efficiënt te gebruiken en apparatuur te beschermen.

We pakken deze uitdaging aan met krachtige, slimme PDU's die in datacenterracks zitten en de omgeving actief bewaken. Daarbij zijn we voortdurend op zoek naar bedreigingen als gevolg van overbelasting van elektrische circuits en fysieke of omgevingsomstandigheden die kritieke IT-computerbelastingen in gevaar kunnen brengen. Slimme stroomverdeling kan datacenters helpen hun energieverbruik met tot wel 10% te verlagen.

Bescherming van hernieuwbare energie

Producenten van hernieuwbare energie staan onder druk om meer energie op te wekken dan ooit tevoren. Onze gespecialiseerde behuizingen beschermen installaties voor hernieuwbare energie in zware omgevingen, waaronder externe zonne-installaties en windenergie op het vasteland en offshore. Naarmate het energienet slimmer wordt, hebben netbeheerders meer gevoelige elektrische apparatuur nodig om de stroomproductie en -distributie te reguleren.

Wij beschermen de infrastructuur voor elektriciteitsopwekking en -distributie. De verschuiving naar hernieuwbare energie vereist dat netbeheerders energie gebruiken die afkomstig is van hernieuwbare bronnen die op grotere afstand van de plaats van consumptie liggen. Dit vereist dat zij nieuwe transmissielijnen en substations bouwen om schone energie van afgelegen installaties voor zonne- en windenergie naar de gemeenschappen te brengen die dat nodig hebben. We gebruiken onze toepassingsexpertise in combinatie met onze portfolio's voor bliksembeveiliging en aarding om transmissielijnen en elektrische substations te beschermen tegen natuurlijke en door de mens veroorzaakte verstoringen zoals bliksem, regen en manipulatie.

Lees meer over de duurzaamheidsinnovaties van nVent in het gedeelte Producten van ons Duurzaamheidsrapport 2024!

About nVent

Over nVent

We verbinden en beschermen via inventieve, elektronische oplossingen. We ontwerpen, produceren, verkopen, installeren en onderhouden hoogwaardige producten en oplossingen die bijdragen aan een duurzamere en geëlektrificeerde wereld.

Meer informatie
Data Center and Networking Solutions

Datacenteroplossingen

nVent heeft meer dan 15 jaar ervaring in vloeistofkoeling en beschikt over uitgebreide ervaring met technische toepassingen en wereldwijde aanwezigheid. Hierdoor kunnen efficiënte oplossingen worden ontwikkeld die optimale prestaties en betrouwbaarheid garanderen voor geavanceerde computeromgevingen voor onze partners.

Meer informatie
Community Involvement

Cultuur

We stellen medewerkers in staat om moedige, creatieve denkers te zijn, wat de betrokkenheid en prestaties bevordert. Onze cultuur heeft een aantal onderscheidingen verdiend.

Meer informatie
ESG

Nieuws en inzichten

Op de pagina Nieuws en inzichten worden de recente financiële resultaten, strategische partnerschappen en duurzaamheidsinitiatieven van het bedrijf belicht, waarbij de betrokkenheid van het bedrijf op het gebied van innovatie en gemeenschapsbetrokkenheid in de sector elektrische aansluitingen en beveiliging wordt getoond.

Meer informatie