Skip to main content
Selecteer uw land/taalvoorkeur

Afdrukken
Sustainability and Electrification Wind Energy Solutions

Verbeteringen van de productie van windenergie stimuleren

Naarmate de wereld elektrificeert, zal de vraag naar duurzame en hernieuwbare energiebronnen naar verwachting toenemen. Onze oplossingen kunnen worden ingezet om de productie van windenergie in een groot aantal toepassingen mogelijk te maken.

Naarmate de wereld innoveert en duurzamer en meer geëlektrificeerd wordt, groeit de vraag naar hernieuwbare energie. Windenergie is voor nutsbedrijven een aantrekkelijke optie voor hernieuwbare energie geworden omdat dit kosteneffectief is en in een groot aantal omgevingen kan worden geïmplementeerd. Vanwege de grotere aandacht voor en vraag naar windenergie moeten bedrijven die verantwoordelijk zijn voor de bouw en het onderhoud van windturbines uitzoeken hoe ze op een efficiënte en duurzame manier meer energie kunnen produceren.

Hoewel het bouwen van meer windturbines een cruciale stap is voor de groei van in het opwekken van hernieuwbare energie, is het ook belangrijk ervoor te zorgen dat deze installaties zo efficiënt mogelijk energie produceren. Technici die windturbines ontwerpen, moeten er ook voor zorgen dat installaties worden beschermd tegen milieubedreigingen en dat de voetafdruk van turbines waar mogelijk wordt geminimaliseerd.

Energie omhoog, voetafdruk omlaag

Het bouwen van een windturbine vergt tijd en middelen, en windenergiebedrijven moeten deze investeringen maximaliseren en ervoor zorgen dat elke windturbine-installatie zoveel mogelijk elektriciteit genereert. Er zijn een paar manieren waarop windenergiebedrijven deze uitdaging aan kunnen gaan. Een daarvan is om grotere turbines aan te schaffen waar dit door lokale regelgeving is toegestaan. Hogere windturbines reiken hoger in de lucht, waar de windsnelheid, als gevolg van verschillende atmosferische omstandigheden, vaak hoger is. Hogere windsnelheden laten turbines sneller draaien en genereren meer energie.

Hogere windturbinemasten hebben over het algemeen ook grotere basissen nodig. Dit is zowel minder milieuvriendelijk als minder kostenefficiënt vanwege de hoeveelheid grond die de betonnen basis inneemt en het toegenomen materiaalgebruik dat een grotere basis en bredere mast nodig heeft. Aan de andere kant kunnen grotere turbines bedrijven ook helpen om met minder turbines aan de vraag te voldoen, dus technici moeten een evenwicht vinden tussen de toenemende hoogte van windturbines en de efficiëntie van de productie en tegelijkertijd de grootte van de basis veilig minimaliseren.

Eén mogelijkheid is het verkleinen van de gondels van de windturbine — de behuizing van de windturbine aan de bovenkant van de mast. Windturbinegondels bevatten de apparatuur die de beweging van windturbines omzet in elektriciteit, inclusief converters en transformatoren. Een manier om de gondel kleiner te maken is deze onderdelen dichter bij elkaar te plaatsen — het vervangen van de kabel door een alternatieve oplossing voor het maken van elektrische aansluitingen kan een deel van de oplossing zijn. nVent ERIFLEX Flexibar Advanced flexibele spanningsrail heeft een hoge buigradius en een hoge geleidbaarheid waardoor ontwerpen mogelijk zijn die anders onmogelijk veilig met kabels konden worden gebouwd. De spanningsrail kan ook meer stroom voeren terwijl er een kleinere hoeveelheid koper wordt gebruikt dan bij traditionele kabels.

Zowel onshore- als offshore-windturbines maken gebruik van Flexibar-rails, die tevens voorzien zijn van een rookarme, halogeenvrije, brandvertragende en hoge-temperatuurisolatie. Het gebruik van dit product in compacte gondelontwerpen kan kostenbesparingen en een efficiënter energiegebruik opleveren, evenals een lager materiaalgebruik. Bovendien maken deze op maat gemaakte engineeringoplossingen de reproduceerbaarheid van essentiële componenten eenvoudiger, waardoor onderhoud sneller en veiliger wordt en de hoeveelheid afval wordt verminderd.

Belangrijke ondersteuning en bescherming

Zelfs de kleinste windturbinegondels hebben zeer goed ontworpen masten nodig om ze veilig op grote hoogte te houden. Technici moeten windturbines ontwerpen die bestand zijn tegen de hevige wind en het constante inslaan van oceaangolven voor offshore-toepassingen. nVent LENTON koppelingen zijn hard aan het werk bij het verbinden van wapeningsconstructies in windturbinebases en -masten, waardoor het immense gewicht van de turbines zelfs in de zware omgevingen waar windturbines vaak worden geplaatst, wordt ondersteund.

Naast het verkleinen van de grootte en de stabiliteit van de constructie, moeten technici rekening houden met omgevingsomstandigheden die de werking van turbines kunnen beïnvloeden. Hoge metalen constructies in winderige omgevingen hebben een grotere kans op blikseminslagen, dus technici moeten ervoor zorgen dat turbines beschermd zijn. Blikseminslagen kunnen schade aan essentiële componenten van windturbines aanrichten en kostbare uitvaltijd en stroomuitval veroorzaken.

nVent biedt een verscheidenheid aan oplossingen om ervoor te zorgen dat windturbines werken zonder onderbreking vanwege blikseminslagen. Gespecialiseerde receptoren op windturbinebladen beschermen bladen en geleiden de bliksem veilig naar de grond, waar diffusie plaatsvindt. Technici kunnen ook profiteren van de speciale ontwerpsoftware voor bliksembeveiliging van nVent om bliksembeveiligingssystemen te maken die voldoen aan de unieke behoeften van de systemen die zij ontwerpen.

Om windturbines tegen bliksem te beschermen, is de juiste apparatuur om bliksem op te vangen vereist, maar ook de juiste apparatuur om de stroom veilig in de grond te verspreiden. Vanwege de omgevingsomstandigheden die nodig zijn voor windparken, bevinden ze zich vaak in gebieden met een hoge bodemweerstand. Ground Enhancement Material (GEM) is een koolstofbeton met lage weerstand dat de effectiviteit van aarding verbetert. nVent ERICO GEM is een slimme keuze voor windturbinefunderingen waar vanwege de beperkte ruimte en de hoge weerstand traditionele aardingsmethoden moeilijker uit te voeren zijn.

Het ontwerpen van efficiënte windturbines en het beschermen ervan tegen milieubedreigingen is niet eenvoudig, maar het is van cruciaal belang. Naarmate de wereld steeds meer op hernieuwbare energiebronnen overgaat, maakt nVent cruciale innovaties op het gebied van elektriciteitsopwekking en hernieuwbare energie mogelijk om de toename van de vraag naar energie te ondersteunen. Voor de opwekking van windenergie voegen nVent-oplossingen betrouwbaarheid, veiligheid en belangrijke bescherming voor installaties op de lange termijn toe. Onze expertise en ervaring in de nutssector helpt onze klanten efficiënte en effectieve systemen te ontwerpen, waardoor de evolutie van onze duurzame en geëlektrificeerde wereld wordt ondersteund.