Innovatie in precisievloeistoefkoeling stimuleren door onze Iceotope samenwerking
Innovatie op het gebied van koeling is essentieel voor datatoepassingen. Naarmate de warmtebelasting blijft stijgen en de volgende generatie IT meer koelvermogen nodig heeft, moeten datacenters de uitdaging aangaan om apparatuur effectief te koelen zonder extreme hoeveelheden stroom te gebruiken.
Momenteel is slechts ongeveer vijf procent van de datacenters vloeistofgekoeld. Maar dat is aan het veranderen. Als datacenters activiteiten als AI, machine learning en slimme infrastructuur willen uitbreiden en ondersteunen, hebben ze snellere processors nodig en moet die technologie met vloeistof worden gekoeld.
Datacenters zijn berucht om het verbruik van veel energie, en aanbieders van stroomvoorziening en koelingsoplossingen zoals nVent kunnen dit probleem helpen oplossen door energiezuinige oplossingen aan te bieden. Dit kan oplossingen omvatten zoals efficiënte voedingssystemen en koeloplossingen die minder energie verbruiken dan traditionele methoden voor luchtkoeling. Zowel financieel als milieutechnisch is het zinvol om prioriteit te geven aan koelefficiëntie.
Door het energieverbruik te verlagen, kunnen datacenters minder belastend zijn voor het milieu. Bovendien is voor datatoepassingen elk stukje elektriciteit dat gebruikt moet worden voor koeling elektriciteit die niet kan worden gebruikt voor computing. En aangezien computing de manier is waarop telecom- en datacenterbedrijven geld verdienen, is een efficiëntere koeling financieel zinvol.
Vloeistofkoeling is efficiënter dan luchtkoeling en kan in verschillende mate in een datacenter worden geïmplementeerd. Van het integreren van vloeistofkoeling in de bestaande infrastructuur van luchtgekoelde datacenters en de koeling van de achterdeur tot nauwkeurige directe koeling op de chip: vloeistofkoeling kan op verschillende manieren en in verschillende mate worden toegepast in moderne datacenters.
Een van de meest efficiënte opties is dompelkoeling. Bij dompelkoeling worden elektronische componenten volledig ondergedompeld in een elektrisch geïsoleerde vloeistofoplossing. Deze vloeibare oplossing voert warmte uit de IT af, maar beschadigt de elektrische componenten niet. Dompelkoeling is anders dan waterkoeling, waar vloeistof wordt gecirculeerd binnen gesloten-lusleidingen. Dompelkoeling is een opkomende technologie in de gegevensoplossingenindustrie en biedt een sterk koelvermogen, zelfs in vergelijking met andere vormen van efficiënte vloeistofkoeling. Dompelkoeling kan ook een sterke fysieke bescherming bieden tegen stof en andere verontreinigingen.
nVent werkt samen met Iceotope om oplossingen voor dompelkoeling te leveren voor toepassingen die geavanceerde koeltechnologie vereisen. De precisievloeistofkoeloplossingen van Iceotope bieden extreme koelprestaties terwijl belangrijke IT-systemen worden geïsoleerd en beschermd tegen de omgeving en de atmosfeer. Deze oplossingen kunnen eenvoudig de toenemende warmtebelasting van de nieuwste processors verwerken en zorgen voor een ultralaag energieverbruik om klanten te helpen hun doelstellingen op het gebied van energiebesparing en duurzaamheid te bereiken.
"Echte innovatie ontstaat wanneer technologie en oplossingen zich verenigen, en dat is precies wat er gebeurde toen nVent en Iceotope in 2021 begonnen samen te werken", aldus Marc Caiola, VP Global Data Solutions bij nVent. "Door onze expertise en productportfolio's te combineren, hebben we een geïntegreerde precisiedompelkoeloplossing gecreëerd die de potentie heeft om high-performance computing te verbeteren. Het laat zien dat vooruitgang kan worden geboekt wanneer technologie en oplossingen op een gecoördineerde manier samenkomen."