Continue verbetering van onze pijlers van Mensen, Producten en Planeet
Vorige week hebben we ons Duurzaamheidsrapport 2024 uitgebracht. We blijven consistente stappen zetten in de richting van onze duurzaamheidsdoelstellingen en continue verbeteringsinspanningen. We richten onze duurzaamheidsinspanningen op drie gebieden: Mensen, Producten en Planeet. We zijn er trots op dat we in deze pijlers zinvolle vooruitgang hebben geboekt. Er zijn verschillende hoogtepunten waarover u in het rapport meer te weten komt.
In de sectie Mensen hebben we beter gedaan dan de wereldwijde benchmark voor werknemerstevredenheid + aanbevelingsscore uit onze Pulse Surveys 2024 van alle werknemers. We hebben ons personeelsbehoud met twee procentpunten verbeterd ten opzichte van 2023.
In het gedeelte Producten hebben we 85% van de producten in onze trechter voor de introductie van nieuwe producten bereikt met een positieve impact op duurzaamheid. Vanaf het derde kwartaal van 2024 hebben we ook plastic verpakkingen voor eenmalig gebruik verwijderd uit 75% van de nieuwe productlanceringen, met plannen om eind 2025 nieuwe producten op de markt te brengen.
In onze Planeet-pijler hebben we het genormaliseerde waterverbruik met 36% verlaagd ten opzichte van ons basisjaar 2019, dankzij onze inspanningen voor reductie en hergebruik. We hebben ook de genormaliseerde CO2e-uitstoot met 47% verlaagd ten opzichte van ons referentiejaar 2019, door verbeteringen in de energie-efficiëntie en het gebruik van hernieuwbare energie.
In ons aandachtsgebied Bestuur hebben we 100% van onze professionele medewerkers en 99% van alle medewerkers getraind in onze Gedragscode. Bovendien heeft 100% van onze nieuw aangenomen of gepromoveerde leidinggevenden training in ethisch leiderschap gevolgd.
Bij nVent zetten we ons in voor duurzaamheid en continue verbetering. We worden een meer gefocust elektrotechnisch bedrijf en breiden de producten en oplossingen die we onze klanten aanbieden uit. We bouwen aan een duurzamere wereld met meer elektrificatie.

Datacenteroplossingen
nVent heeft meer dan 15 jaar ervaring in vloeistofkoeling en beschikt over uitgebreide ervaring met technische toepassingen en wereldwijde aanwezigheid. Hierdoor kunnen efficiënte oplossingen worden ontwikkeld die optimale prestaties en betrouwbaarheid garanderen voor geavanceerde computeromgevingen voor onze partners.
Nieuws en inzichten
Op de pagina Nieuws en inzichten worden de recente financiële resultaten, strategische partnerschappen en duurzaamheidsinitiatieven van het bedrijf belicht, waarbij de betrokkenheid van het bedrijf op het gebied van innovatie en gemeenschapsbetrokkenheid in de sector elektrische aansluitingen en beveiliging wordt getoond.