Skip to main content
Selecteer uw land/taalvoorkeur

Voorbij de chip: Complete infrastructuur voor datacenter

Complete Data Center Infrastructure Hero Banner
NIEUWSARTIKEL
Voorbij de chip: Complete infrastructuur voor datacenter

Het beveiligen en koelen van datacenterchips is een belangrijk onderwerp, maar de infrastructuur die nodig is om een succesvol datacenter te runnen, strekt zich uit tot buiten het rek. Door de snelle groei van datacenters moet de infrastructuur van datacenterfaciliteiten betrouwbaar en schaalbaar zijn om meer apparatuur, een grotere vraag naar energie en een uitbreiding van de capaciteit te ondersteunen. Van overspanningsbeveiliging en stroomverdeling tot back-upvoeding en kabeltrajecten, de infrastructuur van datacenterfaciliteiten bevat essentiële apparatuur die datacenters gezamenlijk in staat stelt efficiënt en betrouwbaar te werken.



Overspanningsbeveiliging

Overspanningsbeveiliging beschermt datacenterapparatuur door overtollige energie weg te leiden van IT, waardoor de overlevingskansen toenemen en de levensduur van kritieke apparatuur wordt verlengd. Met de juiste technologie voor overspanningsbeveiliging wordt het risico van stroomstoringen die gevoelige apparatuur overbelasten verminderd. De oplossingen van nVent bieden betrouwbare prestaties, kritische bescherming en innovatieve ontwerpen die aan uw behoeften voldoen. Onze coaxiale overspanningsafleiders werken samen om een gecoördineerde beveiliging tegen storingen en transiënte stromen te creëren.

Stroomverdeling

Oplossingen voor stroomdistributie ondersteunen de algehele functionaliteit van datacenters. Ze ondersteunen de juiste toewijzing van elektriciteit aan infrastructuur binnen het datacenter. Met de juiste stroomverdeling kunnen alle componenten, inclusief servers en koelsystemen, efficiënt werken. Datacenters zijn sterk afhankelijk van stroomdistributie en nVent beschikt over duurzame, efficiënte en betrouwbare stroomverdelers om aan deze behoeften te voldoen. Veel van onze oplossingen voor stroomdistributie hebben bewakingsmogelijkheden waarmee beheerders van datacenters op afstand energiebeheer kunnen uitvoeren.

Complete-Data-Center-Infrastructure.jpg


Kabeltrajecten

Datacenters zijn gevuld met kabels, zowel boven als onder de vloer. Via kabeltrajecten kunnen de kabels worden aangesloten op de benodigde rekken en kasten. Deze trajecten dienen niet alleen als richtlijn voor kabels, maar moeten ook het gewicht van stroomkabels en kabels die in de toekomst kunnen worden toegevoegd, ondersteunen. Naast elektrische kabels dragen kabeltrajecten ook het gewicht van vloeistofkoelleidingen. nVent heeft producten ontwikkeld voor betrouwbare prestaties, tijdbesparing en eenvoudige installatie.

Back-upvoeding

Back-upvoeding in een datacenter voorziet kritische belastingen van stroom wanneer de hoofdstroombron wordt uitgeschakeld of onderbroken. Back-upvoeding ondersteunt ononderbroken werking, veiligheid en beveiliging. Battery Energy Storage Systems (BESS) verbeteren de totale systeemkosten, inclusief ontwerpflexibiliteit, schaalbaarheid, veiligheid en betrouwbaarheid. nVent produceert BESS-oplossingen voor verschillende toepassingen.

Seismische bescherming

Naast andere soorten infrastructuur hebben datacenters seismische bescherming nodig. Seismische bescherming is belangrijk omdat het mensen, eigendommen en apparatuur beschermt tijdens en na een seismische gebeurtenis door de continuïteit van het bedrijf en de continue werking van kritieke infrastructuur en diensten te garanderen. nVent's innovatieve aardbevingsbestendige verstevigingsoplossingen verlagen de totale kosten van de installatie en de verstrekte installatietechnische training en begeleiding zorgen ervoor dat de seismische code en normen worden nageleefd.

Aangezien datacenterbeheerders zich aanpassen aan de veranderende behoeften van een duurzamere en geëlektrificeerde wereld, is het beheren van het energieverbruik en het veilig houden van de apparatuur en het inschakelen van de apparatuur van essentieel belang. Het uitrusten van uw datacenter is een dynamisch proces waarbij vaak nieuwe systemen moeten worden toegevoegd. Daarom zijn de producten van nVent modulair en compatibel met elkaar. nVent-oplossingen ondersteunen de groei van technologie van de volgende generatie, waardoor datacentertoepassingen over de hele wereld veilig, efficiënt en betrouwbaar van stroom worden voorzien.

Meer informatie over onze oplossingen →

nVent History

Over nVent

We verbinden en beschermen via inventieve, elektronische oplossingen. Wij ontwerpen, produceren, verkopen, installeren en onderhouden hoogwaardige producten en oplossingen die bijdragen aan een duurzamere en geëlektrificeerde wereld.

Meer informatie
ESG

Nieuws en inzichten

Op de pagina Nieuws en inzichten worden de recente financiële resultaten, strategische partnerschappen en duurzaamheidsinitiatieven van het bedrijf belicht, waarbij de betrokkenheid van het bedrijf op het gebied van innovatie en gemeenschapsbetrokkenheid in de sector elektrische aansluitingen en beveiliging wordt getoond.

Meer informatie
Community Involvement

Cultuur

We stellen medewerkers in staat om moedige, creatieve denkers te zijn, wat de betrokkenheid en prestaties bevordert. Onze cultuur heeft een aantal onderscheidingen verdiend.

Meer informatie