Maak kennis met spannende nieuwe producten uit ons EFS-segment
Nieuwe producten voor commerciële en gegevensindustrie
Met trots kondigen we diverse innovatieve nieuwe producten van onze divisie Elektrische en bevestigingsoplossingen aan die het installatiegemak en de veiligheid voor elektrotechnische installateurs zullen bevorderen. De drie nieuwe nVent CADDY-producten zijn UL- en cUL-gecertificeerd in de Verenigde Staten en Canada en ondersteunen klanten in de elektrische en datacom-industrie.
Ons team van nVent-experts richt zich op het creëren van oplossingen voor de specifieke uitdagingen van onze klanten, waarbij rekening wordt gehouden met de vereisten voor bouwvoorschriften, moeilijke projectomgevingen en trends in de commerciële en industriële bouwsector. Onze productfamilies nVent CADDY en nVent ERICO bevatten innovatieve, tijdbesparende oplossingen die zijn ontworpen om aannemers te helpen slimmer te werken, efficiënter en met meer succes.
Verbeterd nVent CADDY Cat HP J-haaksysteem (CATHP):
Deze verbeterde oplossing maakt gebruik van nVent CADDY Versa-Mount-technologie, een innovatief ontwerp voor hulpstukken dat meerdere constructie- en installatiemethoden biedt voor montage aan wand, plafond en draadstang. Het gemoderniseerde ontwerp van de nVent CADDY Cat HP J-Haak is ontworpen om optimale ondersteuning en bescherming te bieden voor de huidige, snel evoluerende, hoogwaardige laagspanningskabels en aannemers te ondersteunen door zijn veelzijdigheid bij de montage.
nVent CADDY Box/Conduit Securement Platform, Multifunction (BCSP612F):
Deze nieuwe oplossingbiedt een snelle en veilige methode voor het installeren van een breed scala aan verdeeldozen en wanddozen/elektriciteitsbuizen in bovengrondse toepassingen met één draadstang. Ons verbeterde product is ideaal voor omgevingen met open plafonds en beperkte toegang tot de constructie (hoge plafonds). Het is ontworpen om de installatie van wanddozen en elektriciteitsbuizen te vereenvoudigen in vergelijking tot conventionele methoden die meerdere aansluitpunten en steunen omvatten, waardoor er geen extra bevestigingsmiddelen nodig zijn en een eenvoudige installatie zonder gereedschap mogelijk is.
nVent CADDY WBT Performance gereedschapsvrije aftakkingen voor kabelgoten (WBTSQPL):
De nVent CADDY WBT Performance gereedschapsvrije aftakkingen voor kabelgoten is een efficiënte manier om meerdere segmenten van draadmandgoten stevig aan elkaar te koppelen. Deze oplossing is speciaal ontworpen voor gebruik met de WBT Performance-kabelgoot van de nVent CADDY en stelt installateurs in staat ongewenste bewegingen te beperken en onstabiele secties te stabiliseren terwijl verschillende goten aan elkaar worden gekoppeld, waardoor continuïteit en kabelveiligheid in geval van een elektrische gebeurtenis mogelijk zijn. Met minder componenten en geen losse onderdelen is de installatie snel, gemakkelijk en eenvoudig.
nVent ERICO Compressie aardingsconnectoren:
nVent ERICO D- en E-crimpsmaken maakt deel uit van de nieuwe nVent ERICO-lijn van Compressie aardingsconnectoren. Deze connectoren zijn gemarkeerd met metrische en AWG-geleiders en worden gebruikt om twee draadgeleiders samen met een compressiegereedschap in een aardingssysteem te plaatsen. Deze aardingsaansluitingen zijn gemaakt van hoogwaardig geleidend koper. Dit draagt bij aan een aansluiting met lage weerstand die de effecten van corrosie vermindert, wat resulteert in een aansluiting die is gebouwd om de test van tijd te doorstaan en geschikt is voor een breed scala aan toepassingen. De connectoren zijn grondig getest om te garanderen dat de verbindingssterkte en het stroomvoerende vermogen voldoen aan de aardingsnormen van CSA en UL 467 voor het aarden en verbinden van apparatuur om de veiligheidseisen te waarborgen.
Momenteel verkrijgbaar in APAC- en EMEA-regio's.
De nVent ERICO GEM Calculator is een gebruiksvriendelijk instrument waarmee het ideale materiaal wordt berekend voor gebruik in gebieden met slechte geleidbaarheid en waarmee de aardingsweerstand en de grootte van het aardingssysteem worden verminderd. De calculator vereenvoudigt de schatting van weerstandswaarden en de hoeveelheid grondverbeteringsmateriaal die nodig is voor aardingsinstallaties. De tool ondersteunt vier talen en heeft zowel Engelse als metrische maateenheden.
DT-paneelbeschermer, 120 & 240 kA TT:
De nVent ERICO DTX120- en 240-serie overspanningsbeveiligingen voldoen aan de wereldwijde normen en bieden eersteklas bescherming tegen schadelijke stroomstoten en piekstroom, vooral op locaties van IEC-klasse I en -klasse II en UL type 1 en type 2. Dankzij het innovatieve ontwerp is installatie op de lijn of belasting van de bedieningspanelen mogelijk en zijn geen stroomonderbrekers nodig (alleen B-versie). Met een piekvermogen van 120 kA of 240 kA per fase is deze serie overspanningsbeveiliging zeer geschikt voor locaties van categorie C. De serie wordt doorgaans gebruikt in toepassingen zoals service-ingangen, distributie, verdeelpanelen, MCC, verlichtingspanelen, HVAC, en meer. De serie heeft tevens een behuizingsclassificatie NEMA®-4X, waardoor hij geschikt is voor buitentoepassingen.
Bij nVent streven we ernaar producten en diensten van topkwaliteit te leveren die onze klanten helpen succesvol te zijn en aan hun kwaliteitsnormen te voldoen. In 2023 introduceerden we een recordbrekende 95 nieuwe producten. Daarnaast had 85% van de producten in onze actieve nieuwe productintroductie (NPI)-pijplijn in 2023 een positieve impact op duurzaamheid. Onze producten zijn geschikt voor groeiende sectoren zoals industrie en commercie, datacenters, elektriciteitsbedrijven, hernieuwbare energie, energieopslag en energietransitie. Wij helpen onze klanten efficiënter te werken, waarbij prioriteit wordt gegeven aan veiligheid en essentiële systemen worden aangesloten en beschermd. We zijn enthousiast om deze innovatieve nieuwe producten van onze merken nVent CADDY en nVent ERICO aan onze klanten over de hele wereld te kunnen aanbieden.
Meer informatie over onze nieuwe producten die belangrijke verticale sectoren ondersteunen: