Skip to main content
Selecteer uw land/taalvoorkeur

Kabelgoot - kabelpad - kabelladderrek | nVent HOFFMAN

Kabelgoot en -pad

Pas uw kabelmanagement en -pad aan uw behoeften aan

 


 

Kabeloplossingen op maat

Met ons assortiment componenten kunt u een kabelgoot configureren om kabels door ongebruikte ruimte te leiden, terwijl ze toegankelijk blijven voor eenvoudig onderhoud.

Wat uw configuratie ook is, uw kabels zijn onder controle met nVent HOFFMAN! Kies uit ons brede assortiment kabeldragers met verschillende afmetingen en afwerkingen.

Kabelgoten

  • Kabelgoot gemaakt van staaldraad van hoge sterkte
  • UL-geclassificeerd voor geschiktheid alleen als aardgeleider voor apparatuur
  • Voorgegalvaniseerd staal of zwarte poedercoating
  • Keuze uit formaten: 2, 4 of 6 inch diep en 4, 6, 8, 12, 16, 18, 20, 22 of 24 inch breed

Kabelladderrek

  • Ladderreksystemen leiden kabels via een modulair pad
  • UL-geclassificeerd voor aarding en belasting van apparatuur
  • Keuze uit sectiebreedtes: 6, 12, 15, 18 of 24 inch
  • Verkrijgbaar in witte, zwarte, grijze en geplateerde afwerkingen

Uitgelichte producten

90 graden horizontaal E-bochtgedeelte (cULus-geclassificeerd)

Quick Tray Pro draadgaas kabelgootsysteem

Gebogen ladderrekdelen (cULus-geclassificeerd)