Aardings- en verbindingsvlechten | nVent ERIFLEX
Kant-en-klare aardings- en verbindingsvlechten bieden een hoge weerstand tegen de elementen
nVent ERIFLEX biedt hoogwaardige CPI roestvrijstalen aardings- en verbindingsvlechten die kunnen worden geïnstalleerd in extreem corrosieve omgevingen.
De 316L roestvrijstalen vlechten en kabelschoenen behoren tot de meest robuuste roestvrijstalen vlechten en kabelschoenen op de markt en zijn ideaal voor toepassingen met roestvrijstalen buizen of tanks, waaronder de voedingsmiddelen- en drankenindustrie, de bouw-, transport-, olie- en chemische industrie.
nVent ERIFLEX maakt ook gebruik van een bedrijfseigen productieproces dat is geoptimaliseerd voor de beste prestaties op het gebied van vlechten, krimpen, snijden en ponsen.
Voordelen:
- Superieure slijtvastheid, corrosie, chemische en UV-bestendigheid
- Ideaal voor buitentoepassingen
- Klaar voor gebruik: snijden, strippen, krimpen of ponsen is niet nodig
- Bestendig tegen vibratie en slijtage
- Uitstekend elektrisch contact
- Geen extra kabelschoenen of aansluitklemmen nodig
- Aanbevolen door de EMC/EMI-richtlijnen
- Voldoet aan EAC
- Voldoet aan RoHS
nVent ERIFLEX-oplossingen zijn uniek ontworpen voor stroom- en aardingsverbindingen met lage spanning die worden gebruikt door OEM's en paneelbouwers.
Uitgelichte producten
Informatie
Neem contact met ons op en ontdek waar u nVent ERIFLEX-producten kunt kopen.

Hoe kunnen we helpen?
Wij vinden graag een oplossing voor uw uitdagingen.