Skip to main content
Selecteer uw land/taalvoorkeur

Koperen stroomrails | nVent ERIFLEX

Koperen stroomrails

Robuuste stroomverbindingen voor de zwaarste taken

Als alternatief voor meerdere, grote kabels worden koperen stroomrails van ERIFLEX gebruikt voor het eenvoudig maken van sterke en betrouwbare stroom- en aardeverbindingen.

Ontdek hoe eenvoudig installatie kan zijn in toepassingen voor distributieschakelsystemen, transport over zee, machinebouw, busduct- en stroomopwekkingstoepassingen.

Rail met schroefdraad:

  • Elektrolytisch koper
  • Afgeronde hoeken
  • Dikte: 2-10 mm
  • Lengte: van 1.000-2.000 mm

Onbewerkte en geperforeerde rails:

  • Stroom: tot 7.400 A
  • Dikte: 4-10 mm
  • Lengte: 1.000-4.000 mm

Voordelen:

  • Aansluiting zonder boren of ponsen
  • Compacte, ruimtebesparende ontwerpen
  • Ideaal voor aanpassingen op locatie

nVent ERIFLEX-oplossingen zijn uniek ontworpen voor stroom- en aardingsverbindingen met lage spanning die worden gebruikt door OEM's en paneelbouwers.

Uitgelichte producten

PCB Plain Copper Busbars.jpg image

PCB koperen stroomrails

DPCB Punched Plain Copper Busbar.jpg image

DPCB geponste koperen stroomrail, enkel

DPCB Punched Plain Copper Busbar-Double.jpg image

DPCB geponste koperen stroomrail, dubbel

TCB Threaded Busbar.jpg image

TCB stroomrail met schroefdraad

TCB Threaded Busbar-Fixing Hole.jpg image

TCB stroomrail met schroefdraad en bevestigingsgat

TCB Threaded Busbar-Fixing Slot.jpg image

TCB stroomrail met schroefdraad en bevestigingsgat

TCBW Threaded Busbar_W-Thread.jpg image

TCB stroomrail met schroefdraad, W-draad

BMS Bimetal Plate.jpg image

BMS bimetaalplaat

XM5 Threaded Busbar Connector.jpg image

XM5 stroomrailconnector met schroefdraad

Informatie

Neem contact met ons op en ontdek waar u nVent ERIFLEX-producten kunt kopen.

PowerGroundConnectionsBrochureCover.jpg image

nVent ERIFLEX-catalogus

Bekijk productgegevens en meer.

NU DOWNLOADEN

Hoe kunnen we helpen?

Wij vinden graag een oplossing voor uw uitdagingen.

CONTACT MET ONS OPNEMEN