Skip to main content
Selecteer uw land/taalvoorkeur

Card Lok - Geleidingskoeling - VPX-Chassis | nVent SCHROFF

Componenten voor retentie, extractie en geleidingskoeling van printplaten

Aanpasbare componenten – van eenvoudig tot geavanceerd

nVent biedt u een breed scala aan hardware voor printplaten met Calmark Card Loks, Birtcher Wedge Loks of VPX-chassis van Schroff. Of het nu gaat om onze componenten voor retentie, extractie of geleidingskoeling van PCB's, aanpassing is altijd mogelijk om optimale prestaties voor uw toepassing te bereiken.

Componenten voor retentie, extractie en koeling van PCB's

PCB Wedge Loks / Card Loks

Ontworpen om printplaten vast te houden in robuuste omgevingen met zware schokken en hoge trillingen die vaak worden aangetroffen in militaire/defensie- en commerciële lucht-/ruimtevaartsystemen. Naast PCB-retentie helpen Card Lok en Wedge Loks ook bij de thermische overdracht van de plaat naar de koude wand via geleiding, door de interface tussen de plaat en de chassisrail te verbeteren.

Meer informatie

 

 

PCB-houders/-geleiders

De metalen houders bieden een voordelig ontwerp voor het bewaren van printplaten met veerwerking. Ze worden met schroeven, klinknagels of lijmen aan het chassis bevestigd. Houders bieden bescherming tegen schokken en trillingen, met ook uitstekende aardingseigenschappen.

Meer informatie

 

 

PCB-inschuif-/uitschuifeenheden

nVent biedt een breed assortiment Calmark-inschuif-/uitschuifeenheden voor gebruik in toepassingen met plaatstaal en koude-wand. Deze producten zijn verkrijgbaar in zowel metalen als kunststof ontwerpen en maken het plaatsen en verwijderen van printplaten met achterplaatverbindingen met hoge dichtheid mogelijk.

Meer informatie

 

 

Geleidingsgekoelde constructies - warmteframes

Geleidingsgekoelde constructies bestaan uit een geleidingsgekoeld frame, steunplaat of steunstrips, uitschuifeenheden en wigklemmen. Ze zijn ontworpen voor printplaten die moeten worden gekoeld in zware omgevingen waar convectiekoeling niet praktisch is. De eenheid biedt ook de benodigde structurele ondersteuning van de insteekmodule bij toepassingen met extreem hoge schokken en trillingen.

Meer informatie

 

 

PCB-accessoires

De beste aanvulling op de 19-inch IEC/IEEE-technologie omvat PCB-handgrepen, verstevigingen, kaartcodering enz.

Meer informatie

Uitgelichte producten

Serie 24

pcb-hardware-serie-280HT.png image

Serie 280HT

311tc.gif image

Serie 311

PCB-rails

Configureer uw PCB Wedge Lok

Combineer verschillende standaardcomponenten om een Wedge Lok te maken die aan uw eisen voldoet.

Nu configureren!