Skip to main content
Selecteer uw land/taalvoorkeur

De evolutie van energie: Nieuwe mogelijkheden in energieopslag

Energy Storage Solar Panel
Succesverhaal van een klant
Nieuwe mogelijkheden in energieopslag

Een van onze nVent-klanten bouwt innovatieve, duurzame energieopslagsystemen met behulp van nVent ERIFLEX Flexibar Advanced.

Contact

Ondersteuning van essentiële innovatie in de opslag van hernieuwbare energie

De wereld wordt steeds meer elektrisch. Mensen en organisaties zijn op zoek zijn naar nieuwe manieren om duurzame methoden toe te passen, zowel in het dagelijks leven als in de bedrijfsvoering, en er is veel vraag naar alternatieve energiebronnen zoals zonne-energie. Zonne-energie heeft vele voordelen: het is een schone, moderne en hernieuwbare manier om elektriciteit op te wekken.

De voordelen van zonne-energie komen echter met een kanttekening: het licht moet aan blijven, zelfs als de zon niet schijnt. Om dit op te lossen, is opslagapparatuur voor zonne-energie nodig om energie van zonnepanelen op te vangen en op te slaan voor later gebruik—met zo min mogelijk verlies.


Alternatieve oplossingen voor energieopslag

Een van de klanten van nVent in Europa is gespecialiseerd in innovatieve, duurzame energieopslagsystemen. Het bedrijf biedt complete oplossingen voor energieopslag, waaronder batterijen voor energieopslag, evenals stacks en behuizingen die veel accu's met elkaar verbinden, zodat klanten een grote hoeveelheid energie in één systeem kunnen opslaan. Onder andere hotels, parkeerplaatsen voor elektrische voertuigen, laboratoria en logistieke centra vertrouwen op dit bedrijf voor energieopslagoplossingen.

Deze klant is gericht op innovatie en groei en verwacht elk jaar twee keer zo groot te worden door nieuwe onderdelen en bedrijven toe te voegen. Bovendien is het voor deze klant belangrijk, omdat ze een geavanceerd product bieden in een moderne industrie, dat de producten er goed uitzien. Ze streven naar een strak ontwerp.

Het belangrijkste doel van nVent is om zoveel mogelijk energie op te slaan in kleine ruimten voor klanten. Om dit te bereiken, moeten technici de hoeveelheid opslagruimte in hun behuizingen voor accu's maximaliseren en de ruimte die voor andere componenten wordt gebruikt, zoals verbindingen tussen de accu's, minimaliseren.


Een flexibele aanpak

In de beginjaren gebruikte het bedrijf kabels om de verbindingen tussen accu's in stroomstacks tot stand te brengen, maar dat systeem had verschillende problemen. Omdat de aansluitingen hoge spanningen van elektriciteit in een afgesloten ruimte moeten voeren, was het van essentieel belang dat kabels low-smoke en halogeenvrij (LSHF) zijn. Kabels die voldoen aan de LSHF-vereisten waren echter niet flexibel genoeg en namen in de behuizing veel ruimte in beslag met hun buigradius. Kabels werden ook onder veel spanning geplaatst op de plek waar ze werden gebogen, wat de technici van het bedrijf zorgen baarde.

Bovendien werden de kabels in bulk geleverd en moesten deze ter plaatse op maat worden gesneden. Hiervoor was gespecialiseerd personeel en een grote kabelvoorraad nodig. De klant van nVent had een oplossing nodig die was afgestemd op zijn specifieke behoeften: een product dat zeer geleidend, LSHF, eenvoudig te installeren en goed ontworpen was, en zeer weinig ruimte in beslag nam.

De klant wendde zich tot nVent om een innovatieve oplossing te ontwerpen. nVent leverde een op maat gemaakte platte rail genaamd nVent Eriflex Flexibar Advanced, die ruimte tussen accu's minimaliseert en belastingpunten door het buigen van kabels vermijdt. De Flexibar Advanced is ook eenvoudig te installeren en wordt geleverd met de specifieke bochten, vouwen en verdraaiingen die de klant nodig heeft, al in het product opgenomen.

Nieuwe uitdagingen vragen om nieuwe technologieën, maar innovatie mag niet ten koste gaan van betrouwbaarheid. De toekomst van alternatieve energie is afhankelijk van ontwikkelingen in energieopslag. Voor deze klant leverde nVent een essentiële innovatie die heeft gezorgd voor meer veiligheid, gemak en prestaties.

OVERIGE informatie

INFORMATIE

Over nVent

We verbinden en beschermen via inventieve, elektronische oplossingen.

INFORMATIE

Nieuws en inzichten

Bekijk al het nieuws

INFORMATIE

Succesverhalen van klanten

Bekijk alle verhalen