Industriële bedieningskasten | nVent HOFFMAN
Maximaliseer de inzetbaarheid en verleng de levensduur van de componenten
Bescherm gevoelige bedieningselementen en aandrijvingen tegen stof, olie en oververhitting om de inzetbaarheid te maximaliseren en hun levensduur te verlengen. Profiteer van de toonaangevende oplossingen van nVent HOFFMANom uw kritieke bedrijfsmiddelen te beschermen en te voldoen aan wettelijke vereisten, in vrijwel elke omgeving.
Kies uit een verscheidenheid aan oplossingen, modellen, maten, configuraties, capaciteiten, materialen en typewaarden om de superieure producten die u nodig hebt snel te leveren via ons wereldwijde netwerk van meer dan 3.000 distributeurs.
- Meer dan 12.000 SKU's inclusief verdeelkast, wandmontage, vrijstaande, modulaire en HMI-behuizingen die klaar zijn voor installatie
- Alle producten zijn ontworpen volgens de hoogste industriestandaarden, waaronder IEC, UL, IP en NEMA
- Geavanceerde, eigen laboratoriumtests, validatie en certificatiediensten van internationale instanties
- Aangepaste technische diensten
Uitgelichte producten
Hulp nodig om aan de slag te gaan?
Maak gebruik van de nVent HOFFMAN-selectietool om het behuizingsmateriaal te vinden dat voor uw specifieke toepassing het beste geschikt is.
Ontwerpen, bouwen en bestellen.
Configureer modulaire behuizingen voor uw exacte toepassing met behulp van de nVent HOFFMAN 3-D Configurator. Deze geavanceerde tool beschikt over een interactief 3D-model, visuele selecties, meer dan 1800 mix-and-match componenten en een automatisch ingevulde stuklijst (BOM).
Weet u niet zeker waar u moet beginnen?
Geen twee omgevingen zijn precies hetzelfde, wat betekent dat de juiste behuizing voor de ene toepassing de verkeerde behuizing voor de andere kan zijn.
Vertrouw op de experts en tools van nVent HOFFMAN voor begeleiding bij uw specifieke project.