Morsetto di terra per tubo dell’acqua


Morsetto di terra per tubo dell’acqua
The nVent ERICO Water Pipe Ground Clamp provides a highly reliable method for grounding copper conductors to metallic water pipes or ground rods, essential for electrical safety in residential, commercial, and industrial systems. Constructed from high-strength silicone bronze, this clamp ensures excellent durability, corrosion resistance, and secure, long-lasting electrical connections. Its robust design makes it a trusted component for creating effective grounding paths in accordance with applicable electrical codes and standards.
Dettagli
Risorse
Caratteristiche
- Bronzo al silicio ad alta resistenza
- Utilizzato per la connessione di conduttori in rame ai tubi dell’acqua in metallo o ai picchetti di terra
- Designed for effectively connecting copper conductors to metallic water pipes or ground rods
- Ensures a secure and low-resistance path for grounding applications
- Suitable for a range of conductor and pipe sizes
Specifiche
Materiale | Bronzo al silicio |
Opuscolo
Scheda tecnica
Certificazioni
cUL KDER7.E220029
English
CSA C22.2 No. 41
cUL KDER7.E220029
CSA C22.2 No. 41
UL KDER.E220029
English
ANSI/UL 467
UL KDER.E220029
ANSI/UL 467
CSA 234283
CSA C22.2 No. 0, CSA C22.2 No. 41
- Avvertimento
- I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.