Barriera transitoria della guida RTBN
        
        Passa il mouse per ingrandire l'immagine o clicca per ingrandirla.
      
        Barriera transitoria della guida RTBN
                                      Dettagli
          
          
        
        
                        
              
        
  
  
      
  
        
                  
   
  
      
    
              
              
        
      
    
              
            
                    
  
  
        
  
    
            
        
        
      
    
    
      
      
    
    
  
  
      
      
    
              
  
        
                                                                          Risorse
          
          
        
        
                        
            
        
  
    
               
 
          
  
      
    
  
        
                                            CAD
          
          
        
        
                        
            
          
  
      
    
  
        
                                            Video
          
          
        
        
                        
            
        
  
  
                                                
            
      
  
          
                    
      
    
  
        
                                                                                                      
Caratteristiche
- Il modulo per la protezione contro le sovratensioni si fissa facilmente in posizione
 - Una bandierina meccanica fuoriesce per indicare che il modulo deve essere sostituito
 - La disconnessione termica rilascia l’indicatore quando il dispositivo raggiunge la fine del ciclo di vita, disconnettendosi dal circuito per evitare di trasformarsi in un corto circuito o uno shunt
 - Il modulo per la protezione contro le sovratensioni si fissa alla base con un meccanismo di blocco che lo mantiene facilmente in posizione impedendogli di disconnettersi durante la manutenzione
 - Integrazione della tecnologia GDT (Gas Discharge Tube, tubo di scarico gas) e MOV (Metal Oxide Varistor, varistori in ossido di metallo), una combinazione che offre uniformità e capacità di protezione contro picchi rapidi
 - Il morsetto a gabbia senza viti consente una facile connessione e i fili solidi o a trefoli si bloccano in posizione con una semplice spinta, riducendo i tempi di installazione fino al 75%
 - La connessione di messa a terra della guida DIN elimina la necessità di ulteriori cavi di messa a terra
 
Specifiche
Manuale di installazione/Foglio di istruzioni
Opuscolo
Scheda tecnica

- Avvertimento
 - I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.