nVent ERICO dispone di un assortimento completo di punte per i lavori di foratura più vari per tutti i profili di binari ferroviari. Tutti i tipi di punte sono forniti con un albero di montaggio da 19 mm Weldon o da utilizzare con un adattatore per tale dimensione di albero di montaggio standardizzata.
Le punte sono sviluppate per l'acciaio ferroviario al fine di offrire tempi di foratura brevi e una durata utile lunga. La maggior parte delle punte viene fornita con un rivestimento TIALN che garantisce una durata di vita ottimale.
Prodotti | 8 risultati (49 items)

Punta di foratura per rotaie con centro cavo SB/SBL

Punta di foratura per rotaie con centro cavo e punta metallica SBHM

Punta di foratura per rotaie con centro cavo ad alte prestazioni SBPM/SBPML, metallo in polvere
Punta di trapano progettata per applicazioni di foratura di binario ad alta velocità.

Punta di foratura per rotaie a doppia spirale SSB

Adattatore di montaggio per punta di foratura per rotaie a doppia spirale SSB

Adattatore di raffreddamento per punta di foratura per rotaie a doppia spirale SSB

Adattatore estensione per punta di foratura per rotaie con centro cavo e punta metallica SBHM