Adattatore estensione per punta di foratura per rotaie con centro cavo e punta metallica SBHM


Adattatore estensione per punta di foratura per rotaie con centro cavo e punta metallica SBHM
Dettagli
Immagini applicazione
Risorse
Video
Caratteristiche
- Utilizzato per estendere la lunghezza della punta di foratura per rotaie con centro cavo e punta metallica SBHM, quando impiegato per perforare rotaie scanalate
- Codolo da 3/4" (19 mm) Weldon
- La lunghezza dell'adattatore estende la punta del trapano di 1" (25,4 mm)
- Consente lo scorrimento del refrigerante nella punta di foratura
- Richiede l'adattatore di raffreddamento per punta di foratura per rotaie a doppia spirale SSB, ADAPZSP (715520)
Specifiche
Opuscolo

- Avvertimento
- I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.