Clip fermacavi nVent ERICO, a percussione, conduttore parallelo esterno
Passa il mouse per ingrandire l'immagine o clicca per ingrandirla.
Clip fermacavi nVent ERICO, a percussione, conduttore parallelo esterno
Dettagli
Immagini applicazione
Risorse
Video
Caratteristiche
- Design per fissaggio “a martello”
- Mantiene saldamente in posizione i conduttori dello stampo, riducendo la manutenzione e migliorando la sicurezza sul lato della strada
- Installazione rapida e facile con un martello
- È idoneo per diversi profili di rotaie
- Non richiede la rimozione del materiale della massicciata
- Il rivestimento proprio a più strati assicura una protezione ottimale contro la corrosione
Specifiche
| Tipo di rotaia | Sezioni della guida a T da 40 kg a 65 kg |
| Materiale | Acciaio per molle |
Opuscolo


- Avvertimento
- I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.