Skip to main content
Selezionare il Paese/la lingua preferita

PH20190.jpg image Passa il mouse per ingrandire l'immagine o clicca per ingrandirla.

Contatto a doppia guida nVent ERICO ERICONTACT

La serie di elementi di contatto per rotaie nVent ERICO Ericontact assicura al gambo rotaia una connessione di qualità superiore con una resistenza degli elementi di contatto molto bassa. Gli elementi di contatto vengono facilmente e rapidamente montati per mezzo di uno strumento di inserimento, indipendentemente dalle condizioni meteorologiche. Tutti i componenti nVent ERICO Ericontact vengono prodotti in conformità a standard e norme di livello elevato. Testati per soddisfare i requisiti più elevati degli standard del settore ferroviario, i prodotti nVent ERICO Ericontact rappresentano la soluzione ideale per le connessioni ad applicazione meccanica, ad esempio per l’ingegneria dei segnali, per la messa a terra (collegamenti a terra) o per la corrente di trazione di ritorno.

Gli elementi di contatto doppi per rotaie nVent ERICO Ericontact offrono connessioni su entrambi i lati del gambo rotaia. Questo è un vantaggio significativo quando, ad esempio, si effettuano interconnessioni nell’area della stazione. Gli elementi di contatto doppi nVent ERICO ERICONTACT sono la soluzione ideale negli spazi ristretti. Basta uno spazio di 50 mm tra i funghi delle rotaie per inserire comunque gli elementi nVent ERICO Ericontact e collegare il capocorda da entrambi i lati.

Per saperne di più Meno informazioni Stampa questa pagina
Avete bisogno di assistenza tecnica o di richiedere un preventivo? Siamo a vostra disposizione.
Contattaci Dove acquistare
Dettagli

Caratteristiche

Specifiche

Dati copiati

Schemi

Immagini applicazione Risorse Video
nVent ERICO Rail Solutions Overview

Play

Prodotti correlati
Avvertimento
I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.
Avete bisogno di assistenza tecnica o di richiedere un preventivo? Siamo a vostra disposizione.
Contattaci Dove acquistare