Saldatore completo T9 collegamento a giunti, alimentazione


Saldatore completo T9 collegamento a giunti, alimentazione
Dettagli
Immagini applicazione
Risorse
Video
Prodotti correlati
Caratteristiche
- Il gruppo saldatore completo fornisce un comodo mezzo per applicare i collegamenti tramite ponticelli al fungo della rotaia, attraverso il giunto
- La connessione viene realizzata entro i confini della piastra di giunzione
- Include lo strumento di pulizia dello stampo e l’accenditore a pietrina
Specifiche
Tipo di rotaia | Sezioni di rotaia a T da 85 lb a 141 lb |
Stile terminale collegamento | C |
Manuale di installazione/Foglio di istruzioni
Opuscolo
Certificazioni
DoC, ERICO Cadweld
English
EN IEC 62561-1:2017

- Avvertimento
- I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.