Conduttore isolato ISOnV
Passa il mouse per ingrandire l'immagine o clicca per ingrandirla.
Conduttore isolato ISOnV
Il conduttore isolato di discesa ISOnV è una calata di protezione specializzata contro i fulmini, che, durante il funzionamento, può essere soggetta a correnti a impulsi di oltre 200 kA. ISOnV è progettato e testato per controllare la distanza di separazione e l’arco elettrico. Uno strato esterno semi-conduttivo viene utilizzato per ridurre al minimo i gradienti di tensione nelle condizioni ambientali in cui vengono scaricati i fulmini.
Dettagli
Risorse
Caratteristiche
- Fornisce protezione delle apparecchiature contro il flashover da fulmine fornendo un percorso isolato verso terra attraverso una distanza di sicurezza equivalente
- Campo con kit di terminazione da ordinare separatamente
Specifiche
| Corrente a impulsi (Iimp) | 200kA 10/350 μs |
| Conforme a. | IEC® TS 62561-8 |
Manuale di installazione/Foglio di istruzioni
Opuscolo
Volantino
Certificazioni
- Avvertimento
- I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.