Conduttore isolato per la protezione delle pale delle turbine eoliche


Conduttore isolato per la protezione delle pale delle turbine eoliche
Dettagli
Risorse
Caratteristiche
- Test di curvatura a freddo dell'isolamento per UL® 758
Specifiche
Tipo di conduttore | Liscio |
Classificazione dell'infiammabilità | UL® 94V-0;UL® 1581 VW-1 |
Temperatura di funzionamento | -40 to 105 °C |
Temperatura di funzionamento | -40 to 221 °F |
Opuscolo
- Avvertimento
- I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.