Skip to main content

Selezionare il Paese/la lingua preferita

Connessioni esotermiche

Le connessioni con saldatura esotermica Cadweld nVent ERICO sono progettate per offrire un legame molecolare permanente, non soggetto ad allentamento o a corrosione. Le connessioni sono progettate per durare per tutta la vita del conduttore e/o dell'installazione. La connessione nVent ERICO Cadweld ha una capacità portante pari o superiore a quella del conduttore ed è in grado di resistere a ripetuti guasti di corrente, senza guastarsi durante l’uso. Una volta applicata, gli addetti all’installazione possono chiaramente verificarne la qualità ispezionandola visivamente. Con connessioni affidabili che superano costantemente i requisiti di test EMF per lo standard IEEE® 837 2014, così come certificato da un laboratorio indipendente, nVent ERICO Cadweld è la connessione con saldatura più all’avanguardia.

Trovate lo stampo di cui avete bisogno con il nostro strumento di selezione Cadweld.

Strumento di selezione Cadweld

Seleziona filtriChiudi
Filtra per
Filtro applicato: 1
Cancella filtri
ComprimiEspandi
  • Applicazioni
  • Famiglia stampi
  • Piastre d'usura
Filter1

Filtro applicato: 1

Visualizza tutti i filtri (1)

Sottocategorie

Stampi standard

Stampi standard

Gli stampi in grafite standard nVent ERICO Cadweld sono progettati per migliaia di tipi di connessione.
Stampi per applicazioni pesanti

Stampi per applicazioni pesanti

Le connessioni per applicazioni pesanti utilizzano una cavità di collegamento di dimensioni maggiori nello stampo e un materiale per saldatura di formato superiore rispetto alla connessione per applicazioni pesanti equivalente.
Stampi a emissione ridotta nVent ERICO Cadweld Exolon

Stampi a emissione ridotta nVent ERICO Cadweld Exolon

Le connessioni nVent ERICO Cadweld Exolon sono progettate per eliminare completamente il fumo della reazione. Un sistema con avvio elettronico specifico le rende la soluzione ideale per le applicazioni sensibili.
Stampi catodici

Stampi catodici

Le connessioni di protezione catodica nVent ERICO Cadweld sono progettate per tubazioni e strutture metalliche che richiedono una protezione contro la corrosione. Utilizzano una lega speciale di materiali per saldature per ridurre l’effetto del calore sui tubi di acciaio.
Stampi alta tensione

Stampi alta tensione

Migliori dei collegamenti meccanici e con meno necessità di manodopera rispetto alla saldatura MIG o TIG, le connessioni  nVent ERICO Cadweld sono ideali per applicazioni alta tensione.
nVent ERICO Cadweld Single Use Molds

nVent ERICO Cadweld Single Use Molds

nVent ERICO Cadweld Single Use Molds provide a straightforward, streamlined solution for different applications, creating durable exothermic connections.
nVent ERICO Cadweld Multi

nVent ERICO Cadweld Multi

nVent ERICO Cadweld Multi è un Kit Multiuso  in grado di eseguire un’ampia gamma di connessioni.
Stampi e accessori per l’utilizzo nelle proprietà del settore ferroviario

Stampi e accessori per l’utilizzo nelle proprietà del settore ferroviario

A partire dal 1939 per semplificare l’installazione dei collegamenti delle rotaie, nVent ERICO ha continuato a innovare e sviluppare prodotti mantenendo un ruolo globale di leadership nel settore delle connessioni saldate esotermicamente sui binari e sul lato della strada a livello di rotaia.

Prodotti | 86 risultati (8191 items)

PH37791.jpg image

Da perno in rame o acciaio a superficie in acciaio

PH37798.jpg image

Da picchetto di terra a capocorda o barra collettrice