Le connessioni con saldatura esotermica Cadweld nVent ERICO sono progettate per offrire un legame molecolare permanente, non soggetto ad allentamento o a corrosione. Le connessioni sono progettate per durare per tutta la vita del conduttore e/o dell'installazione. La connessione nVent ERICO Cadweld ha una capacità portante pari o superiore a quella del conduttore ed è in grado di resistere a ripetuti guasti di corrente, senza guastarsi durante l’uso. Una volta applicata, gli addetti all’installazione possono chiaramente verificarne la qualità ispezionandola visivamente. Con connessioni affidabili che superano costantemente i requisiti di test EMF per lo standard IEEE® 837 2014, così come certificato da un laboratorio indipendente, nVent ERICO Cadweld è la connessione con saldatura più all’avanguardia.
Trovate lo stampo di cui avete bisogno con il nostro strumento di selezione Cadweld.
Strumento di selezione Cadweld
Filtro applicato: 1
Sottocategorie

Stampi e accessori per l’utilizzo nelle proprietà del settore ferroviario
Prodotti | 86 risultati (8191 items)

Da capocorda o barra collettrice ad acciaio, catodico

Coppia di saldatori completa TB5 da cavo a gambo della rotaia, segnale

Coppia di saldatori completa T7 collegamento a giunti, segnale

Da cavo a cavo, catodico

Da cavo a capocorda o barra collettrice

nVent ERICO Cadweld Exolon, da cavo a capocorda o barra collettrice

Da cavo a capocorda o barra collettrice, rotaia

Da cavo a capocorda o barra collettrice, per applicazioni pesanti

Saldatore completo per lavoro sui binari speciali, alimentazione

Stampo verticale nVent ERICO Cadweld Multi

Crogiolo di giunzione terza rotaia