Protezione avanzata contro le sovratensioni su guida DIN EDT2 classe II, modalità 3+1
Passa il mouse per ingrandire l'immagine o clicca per ingrandirla.
Protezione avanzata contro le sovratensioni su guida DIN EDT2 classe II, modalità 3+1
Dettagli
Immagini applicazione
Risorse
Video
Prodotti correlati
Caratteristiche
- Include la tecnologia TD nVent ERICO per assicurare affidabilità in condizioni di tensione avverse
- Funzione di resistenza alle sovratensioni temporanea (temporary over voltage, TOV) potenziata
- Fusibile di backup esterno non richiesto fino a 315 A
- Design compatto, ad innesto tuttavia con valore di sovratensione nominale elevato che utilizza una larghezza minima del profilato DIN
- La clip di fissaggio garantisce prestazioni di resistenza alle vibrazioni e agli urti
- Indicazione dello stato con i colori rosso/verde e contatti di scambio standard per il monitoraggio remoto
Specifiche
Catalogo
Manuale di installazione/Foglio di istruzioni
Opuscolo
Certificazioni
cUR VZCA8.E325047
CSA C22.2 No. 269.4
UR VZCA2.E325047
ANSI/UL 1449
VDE 40046924 EDT2
English,German
DIN EN 61643-11 (VDE 0675-6-11):2019-03; EN 61643-11:2012+A11:2018 IEC 61643-11:2011
CE, ERICO EDT2
English
DIN EN 61643-11 (VDE 0675-6-11):2013-04; EN 61643-11:2012; IEC 61643-11:2011

- Avvertimento
- I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.