Picchetto di terra legato in rame, appuntito


Picchetto di terra legato in rame, appuntito
Dettagli
Immagini applicazione
Risorse
Prodotti correlati
Caratteristiche
- Rivestimento in puro rame elettrolitico al 99,9%
- I picchetti hanno un centro in acciaio al carbonio e una punta che fornisce robustezza superiore durante l'inserimento
- Il rivestimento in rame non si rompe se viene piegato né si lacera durante l'inserimento
- Rivestimento in rame minimo da 10 mil su picchetti certificati UL® 467
- La denominazione nVent ERICO, la lunghezza, il diametro e l'articolo sono stampati a rullo entro 12" (304,8 mm) di estremità smussata
- Logo UL e numero di controllo se applicabile stampati su ciascun picchetto per una facile ispezione post installazione
- Legame molecolare con centro in acciaio ad alta robustezza sigillato a nichel
Specifiche
Materiale | Acciaio legato a rame |
Resistenza alla trazione | 552 MPa Min |
Resistenza alla trazione | 80000 lbf/in² Min |
Catalogo
Opuscolo
Certificazioni
DoC, ERICO CBGR
English
EN IEC 62561-2:2018, PN-EN IEC 62561-2:2018-4
UL KDER.E220029
English
ANSI/UL 467
UL KDER.E220029
ANSI/UL 467
cUL KDER7.E220029
English
CSA C22.2 No. 41
cUL KDER7.E220029
CSA C22.2 No. 41
CSA 46866
CSA C22.2 No. 0, CSA C22.2 No. 41
CSA-US 46866
ANSI/UL 467
BBJ Z/12/017/21
English,Polish
EN 62561-2
- Avvertimento
- I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.