La linea nVent CADDY di prodotti innovativi a rinforzo rigido è stata studiata per fornire migliori prestazioni e soddisfare i requisiti dei più elevati carichi sismici. I prodotti sono stati studiati tenendo a mente l’utilizzatore finale e forniscono agli installatori caratteristiche che permettono di risparmiare sulla manodopera, promuovendo un’installazione rapida e facile. Il sistema di prodotti è adatto per rinforzi laterali e longitudinali e offre un’ampia gamma di fissaggi per elementi strutturali e per tubo.
Caratteristiche
- I rinforzi laterali in attesa di brevetto eliminano la necessità di molteplici spostamenti su e giù per le scale
- Il design regolabile può essere utilizzato per diverse misure di tubo di rinforzo, offrendo flessibilità sul sito di lavoro e riducendo il magazzino dell’installatore
- La testa del bullone a serraggio controllato permette una rapida installazione e ispezione dei rinforzi antisismici
- Tutta la bulloneria di una sola misura, elimina la necessita' di cambiare utensile
- Approvato cULus®
- Approvato FM®
- Preapprovato HCAI® (OPM-0062) per le applicazioni di impianti antincendio a sprinkler secondo il Regolamento edilizio della California 2013
- Preapprovato HCAI® (OPM-0542) per le applicazioni MEP - Meccaniche, Elettriche ed Idrauliche, secondo il Regolamento edilizio della California 2019
Filtro applicato: 1
Prodotti | 17 risultati (57 items)

Connessione antisismica a cerniera per profilo strut
Cerniera sismico per fissaggio a profili o strutture.

Cerniera antisismica per profilo Strut
Connette un rinforzo sismico realizzato con profilo strut parallelo alla struttura

Rinforzo Strutturale Universale
Universal design allows one product to attach directly to concrete, wood, bar joist or I-beam adapters.

Aggancio Universal per elementi strutturali
Staffe di fissaggio antisismiche che si connettono direttamente agli adattatori per calcestruzzo, legno, travetti o travi a IPE.

Staffa Strutturale Universale, rinforzo con profilato Strut
Connette un rinforzo sismico realizzato con profilo strut alla struttura