Ferramenta per passerella a filo PEMSA
Fornisce ferramenta e giunzioni ingegnerizzate per il sistema di passerella a filo PEMSA per garantire un fissaggio stabile e facile da installare.
Caratteristiche
- Facilità d’uso, opzioni di giunzione supplementari robuste
- Opzioni di giunzione senza attrezzi
- Curve della passerella resistenti
- Conforme alla capacità di carico e alla messa a terra secondo IEC 61537
Sottocategorie
Prodotti | 9 risultati (19 items)

Morsetto universale per vassoio cestello in filo PEMSA
Fornisce un accessorio robusto e rinforzato per il sistema di passerella a filo PEMSA per garantire un fissaggio stabile e facile da installare.

Giunto vassoio vassoio universale con cestello a filo PEMSA
Fornisce giunzioni robuste e rinforzate per il sistema di passerella a filo PEMSA per garantire un fissaggio stabile e facile da installare.

Barra di giunzione del vassoio del cestello a filo PEMSA
Staffa di connessione multiuso per sistema di passerella a filo PEMSA per unire sezioni rettilinee, curve ed altri accessori.

Barra di giunzione rapida del vassoio del cestello in filo PEMSA
Staffa di connessione versatile per passerella a filo PEMSA con tecnologia a collegamento rapido per giunzioni rapide e sicure di sezioni rettilinee.

Attacco rapido vassoio cestello a filo PEMSA
Staffa di connessione versatile per passerella a filo PEMSA con tecnologia a collegamento rapido per giunzioni rapide e sicure di sezioni rettilinee.

Clip rapida per vassoio cestello in filo PEMSA
Clip versatile con funzione di connessione rapida per creare facilmente curve nel sistema di passerella a filo PEMSA.

Giunto di base rapido per vassoio cestello a filo PEMSA
Component for specifically joining the base of sections of tray, using the quick connect technology for fast and secure splicing of straight sections.

Connettore di fissaggio del vassoio del cestello a filo PEMSA
Brass terminal for the equipotential bonding of the PEMSA basket trays or for connection to the protective conductor and earthing of the electrical installation.

Clip Easy Strut per vassoio cestello in filo PEMSA
Allows quick installation of the Pemsa basket tray to 41mm x 41mm and 41mm x 21mm strut channel.